Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SM-7ES1N8AY000 - Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter
1605865

Utstyrspluggforbinder forvegg med riflemutter, rett, Skrukobling, M40, poltall: 4+3+PE, kontakttype: Bøssing, O-ring aksial, skjermet: ja, flensemål: 40 mm x 40 mm, kabeldiameterområde: 0 mm ... 0 mm, poltall: 8, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter