SM-5EP1N8AQL03 - Gjennomføring bakvegg
1605795

Gjennomføring bakvegg, rett, Skrukobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Stift, O-ring aksial, skjermet: ja, kabeldiameterområde: 12,5 mm ... 17 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2027 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter