SH-8EPS48AAD00S
-
Utstyrspluggforbinder forvegg
1621566
M23, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: SH, Vinklet, dreibar, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, flensemål: 26 mm x 26 mm
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, bestilles separat |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundpluggforbindere (på utstyrssiden) |
Anvendelse | Hybrid |
Hus | |
Flensemål | 26 mm x 26 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Isolasjonslegeme | |
Merk | Bestillingsinformasjon: Krympekontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, bestilles separat |
Berøringsbeskyttelse | IEC 61984 og VDE 0623 |
Material (Isolasjonslegeme) | PA 6.6 |
Pluggsykluser | 100 |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Kontaktutførelse | Stift |
Anvendelse | Hybrid |
Poltall | 13 |
Stikkeroptikk | 8+4+PE |
Antall Kontakt (Effektkontakter) | 5 |
Diameter Kontakt (Effektkontakter) | 2 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Effektkontakter) | 0,25 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Effektkontakter) | 4 mm² |
Merkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 30 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC (Overspenningskategori III/3) |
850 V DC (Overspenningskategori II/3) | |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Antall Kontakt (Signalkontakter) | 8 |
Diameter Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Signalkontakter) | 0,06 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm² |
Nominell strøm pr. signalkontakt | 8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Signalkontakter) | 50 V |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Oppstillingshøyde | 2000 m |
Hus | |
Merk | Ved komplett tilordning med maksimale trådtverrsnitt må konfeksjonerbarheten kontrolleres. |
Utførelse | Flenshus |
Gjengetype | M23 |
Byggeform | Vinklet, dreibar |
Låsetype | til standard- og SPEEDCON-kobling |
Pg-nippel | uten |
Monteringstype | Forveggmontering/firkantflens (4x Ø 3,2 mm) |
Flensemål | 26 mm x 26 mm |
Husmateriale | Dreiende deler: kobber-sink-legering (CuZn). Trykkstøpedeler: sink (GD-Zn) |
Beskyttelsesgrad (plugget) | IP67 |
IP68 | |
IP69K | |
Tetning til enheten | O-ring aksial |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikkelnummer | 1621566 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRCDM |
GTIN | 4046356937146 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 139,2 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 122,438 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440109 |
ECLASS-15.0 | 27440109 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC003569 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
SH-Z2302 - Metallbeskyttelseshette 1622139
-
SH-Z2304 - Beskyttelseshette 1622137
-
SH-Z2303 - Metallbeskyttelseshette 1622138
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Kunststoffbeskyttelseshette 1055753
-
ST-10KP010 - Krympekontakt 1618255
-
ST-10KP035 - Krympekontakt 1618458
-
SF-20KP021 - Krympekontakt 1621579
-
SF-20KP022 - Krympekontakt 1621580
-
SF-20KP023 - Krympekontakt 1621581
-
RF-Z0017 - Fargemerking 1620624
-
RF-Z0018 - Fargemerking 1620625
-
RF-Z0019 - Fargemerking 1620626
Dine fordeler
Enkel tilkobling takket være kabelutgangsretning som kan stilles inn trinnløst opptil 310°
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo