SB-8EPCA8AWT00S - Utstyrspluggforbinder forvegg
1623374

M40, Utstyrspluggforbinder forvegg, serie: SB, rett, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 4+4+4+PE / 3+N+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, O-ring aksial, flensemål: 40 mm x 40 mm, koding: CAT5, koding 1, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 2. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Overføring av signaler, data og effekt i kun én pluggforbinder
CAT5-datagrensesnitt for opptil 100 mbps
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Mekaniske kodinger forhindrer feilplugging pålitelig
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser