Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SACC-E-M12MS-4CON-PG 9/0,5 VA - Utstyrspluggforbinder forvegg
1554555

Utstyrspluggforbinder forvegg, Universell, 4-polet, Stift, rett, M12-Standard, A-koding, på åpen ledningsende, Enkelttråder, kabellengde: 0,5 m, 0,34 mm2, TPE-tråd, støpt

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Prefabrikkert med tråder for umiddelbar bruk
Kundespesifikke tilpasninger og trådlengder på forespørsel
Støpt på trådsiden for optimal tetthet
For høy overføringssikkerhet: Skjermtilknytning til huset med EMC-mutter som opsjon