Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SM-5ES1N8A8S24 - Kabelpluggforbinder
1613520

Kabelpluggforbinder, rett, lang, Skrukobling, M40, poltall: 2+3+PE, kontakttype: Bøssing, skjermet: ja, beskyttelsesgrad: IP67, kabeldiameterområde: 20,5 mm ... 26,5 mm, poltall: 6, tilkoblingstype: Krympetilkobling, serie: SM, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 3. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Fleksibel i bruk: Forskjellige ledningsdiametere kobles pålitelig til
Ekstruderte utførelser med ledninger som er tilpasset på en eller begge sider