SH-8EPS48A9LB4S
-
Koblingspluggforbinder
1621555
M23, Koblingspluggforbinder, serie: SH, rett, lang, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 8+4+PE, kontakttype: Stift, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 7,5 mm ... 9 mm, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel
Produktdetaljer
Bestillingsinformasjon: | Krympekontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, bestilles separat |
Sikkerhetsinformasjon | |
Sikkerhetsinformasjon | ADVARSEL: Pluggforbindere skal ikke plugges eller frakobles når de står under last/spenning. Ignorering eller ukyndig bruk kan føre til personskader og/eller materielle skader. |
• ADVARSEL: Kun feilfrie produkter skal settes i drift. Produktene skal kontrolleres regelmessig med hensyn til skader. Defekte produkter skal settes ut av drift umiddelbart. Skadde produkter skal skiftes ut. Reparasjon er ikke mulig. | |
• ADVARSEL: Produktet skal kun installeres og driftes av elektroteknisk godkjent fagpersonell og under hensyntagen av sikkerhetsinformasjonen nedenfor. Fagpersonellet må være kjent med grunnleggende elektroteknikk. Personellet må være i stand til å identifisere og forebygge farer. Tilhørende symbol på emballasjen henviser til at elektroteknisk fagkyndig personell er en forutsetning for installering og drift. | |
• Produktene er egnet for bruk innen anleggs-, styre- og elektroteknikk. | |
• Når pluggforbinderne brukes utendørs, må de beskyttes spesielt mot miljøpåvirkninger. | |
• Tilpassede produkter skal ikke manipuleres eller åpnes ukyndig. | |
• Bruk kun kontraplugger som er spesifisert etter de tekniske spesifikasjonene i angitte standarder (f.eks. de som står angitt under produktets tilbehør på nettet, under phoenixcontact.com/products). | |
• Brukeren overtar alt ansvar ved direkte bruk av produktet sammen med produkter fra andre leverandører. | |
•Ved driftsspnning > 50 VAC må alle elektrisk ledende pluggforbinderhus jordes | |
• Påse at jordpotensial eller funksjonsjord er korrekt tilkoblet. | |
• For kombinasjon av flere strømkretser i én kabel og/eller pluggforbinder gjelder følgende standarder: VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 og DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 | |
• Bruk kun verktøyet som er anbefalt av Phoenix Contact | |
• Monteringsanvisningene/design in-dokumentene på nedlastingsområdet på nettet, under phoenixcontact.com/products, skal følges for produktet, | |
• Pluggforbinderen skal kun brukes når den er helt innplugget og låst. | |
• Påse at strekkbelastningen på pluggforbinderne ikke ligger over normativt definerte grenser når ledningen legges. | |
• Vær oppmerksom på ledningens minimale bøyeradius. Legg ledningen uten å vri den. | |
• Ved vanlig drift blir pluggforbinderen varm. Avhengig av miljøforholdene kan pluggforbinderens overflate bli meget varm. I slike tilfeller er brukeren ansvarlig for å montere advarsler (f.eks. DIN EN ISO 13732-1:2008-12). |
Produkttype | Rundpluggforbinder (på kabelsiden) |
Anvendelse | Hybrid |
Isolasjonslegeme | |
Merk | Bestillingsinformasjon: Krympekontakter, 8 x Ø 1 mm, 5 x Ø 2 mm, bestilles separat |
Berøringsbeskyttelse | IEC 61984 og VDE 0623 |
Material (Isolasjonslegeme) | PA 6.6 |
Pluggsykluser | 100 |
Tilkoblingstype | Krympetilkobling |
Kontaktutførelse | Stift |
Anvendelse | Hybrid |
Poltall | 13 |
Stikkeroptikk | 8+4+PE |
Oppstillingshøyde | 2000 m |
Antall Kontakt (Effektkontakter) | 5 |
Diameter Kontakt (Effektkontakter) | 2 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Effektkontakter) | 0,25 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Effektkontakter) | 4 mm² |
Merkestrøm Kontakt (Effektkontakter) | 30 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Effektkontakter) | 630 V AC (Overspenningskategori III/3) |
850 V DC (Overspenningskategori II/3) | |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Antall Kontakt (Signalkontakter) | 8 |
Diameter Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm |
Trådtverrsnitt min. Kontakt (Signalkontakter) | 0,06 mm² |
Trådtverrsnitt maks. Kontakt (Signalkontakter) | 1 mm² |
Merkestrøm Kontakt (Signalkontakter) | 8 A (ved maks. tilkoblingstverrsnitt) |
Merkespenning Kontakt (Signalkontakter) | 50 V |
Merkestøtspenning | 1,5 kV |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Hus | |
Merk | Ved komplett tilordning med maksimale trådtverrsnitt må konfeksjonerbarheten kontrolleres. |
Utførelse | Koblingshus |
Gjengetype | M23 |
Byggeform | rett, lang |
Låsetype | til standard- og SPEEDCON-kobling |
Pg-nippel | uten |
Husmateriale | Dreiende deler: kobber-sink-legering (CuZn). Trykkstøpedeler: sink (GD-Zn) |
Materiale nippel | CuZn |
Beskyttelsesgrad (plugget) | IP67 |
IP68 | |
Pakning | |
Ytterdiameter kabel | 7,5 mm ... 9 mm |
Material tetning | FKM |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 115 °C (se deratingkurve) |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % ... 65 % |
Artikkelnummer | 1621555 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BAB |
Produktnøkkel | ABRCDG |
GTIN | 4046356937030 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 120,5 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 104,167 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440116 |
ECLASS-15.0 | 27440116 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002635 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
SCIP | 8f8a8a8a-6b39-43ed-aa39-795d30046cbd |
Kompatible produkter
-
SF-Z0068 - Firkantmonteringsflens 1620927
-
SH-Z2302 - Metallbeskyttelseshette 1622139
-
SH-Z2304 - Beskyttelseshette 1622137
-
SH-Z2303 - Metallbeskyttelseshette 1622138
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Kunststoffbeskyttelseshette 1055753
-
ST-10KP010 - Krympekontakt 1618255
-
ST-10KP035 - Krympekontakt 1618458
-
SF-20KP021 - Krympekontakt 1621579
-
SF-20KP022 - Krympekontakt 1621580
-
SF-20KP023 - Krympekontakt 1621581
-
SF-Z0064 - Fargemerking 1620585
-
SF-Z0065 - Fargemerking 1620586
-
SF-Z0066 - Fargemerking 1620587
Dine fordeler
Samtlige hus kan påmonteres stift- eller bøssingkontakter
Totalt finnes det åtte kontakter som kan benyttes for signaloverføringen
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelige forbindelser i industrielle omgivelser
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo