M23-17S1N8A8002S - Kabelpluggforbinder
1629159

M23, Kabelpluggforbinder, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 17, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 4 mm ... 8,5 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

ONECLICK-hurtigkobling med optisk, fysisk merkbar og akustisk låseposisjon
Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Pålitelig ved selv de røffeste forhold: Kabelpluggforbinder med vibrasjonsbrems
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader