M23-12S1N8A9003S - Koblingspluggforbinder
1629118

M23, Koblingspluggforbinder, serie: M23 PRO, rett, skjermet: ja, til standard- og ONECLICK-hurtigkobling, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, koding: N, Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kompatible løsninger uavhengig av produsent for standard- og hurtigkoblinger
Moderne, gjennomgående design for høy betjeningskomfort
Enkel, kostnadsgunstig kabelkonfeksjon: Enhetlig skjerming fra M17 til M40