CA-12P1N12T008S - Kabelpluggforbinder
1619357

M23, Kabelpluggforbinder, serie: CA, vinklet, skjermet: ja, SPEEDCON, Poltall: 12, Dreieretning: standard, kontakttype: Stift, Loddepanne, kabeldiameterområde: 10 mm ... 14,5 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 4. kvartal 2025 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vinklet kabelutgang for begrensede plassforhold
Tilpasning til forskjellige bruksområder ved hjelp av innstillbar kabelutgangsretning
Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Redusert koblingstid med SPEEDCON-hurtigkobling
Loddetilkobling: Velprøvd tilkoblingsteknikk for forskjellige tråder