CA-07S1N8A9007 - Koblingspluggforbinder
1620081

M23, Koblingspluggforbinder, serie: CA, rett, skjermet: ja, til standard- og SPEEDCON-kobling, Poltall: 7, Dreieretning: standard, kontakttype: Bøssing, Krympetilkobling, kabeldiameterområde: 6 mm ... 10 mm, koding: N, denne artikkelen forventes å være blyfri fra 1. kvartal 2026 i henhold til RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %), et blyfritt alternativ er tilgjengelig på forhånd på forespørsel

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Sikker bruk i felten takket være høye beskyttelsesgrader
Pluggforbinder for fleksibel konfeksjonering på stedet
Konsekvent EMC-beskyttelse for pålitelig overføring av signaler
Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning