PLT-SEC-T3-3S-230-P - Overspenningsbeskyttelsesplugg type 3
2905236
El-nr.: 1658195

Ekstraplugg for utstyrsbeskyttelse type 3 i produktserien PLUGTRAB SEC T3 3S. Nominell spenning 230 V.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Skrutilkobling og push-in-tilkobling kan velges, helt etter preferanser
Lengre levetid og tilgjengelighet i anlegget grunnet optimal beskyttelse av den industrielle strømforsyningen