F-MS-EE-T1/T2-50-P
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg type 1/2
2910557
N-PE-ekstraplugg for pluggbare lynstrøm-/overspenningsavledere VAL-MS-T1/T2 335/12.5.
Produktdetaljer
Produkttype | Reserveplugg |
IEC prøveklasse | I / II |
T1 / T2 | |
EN type | T1 / T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Byggform | Monteringsskinnemodul todelt pluggbar |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | optisk |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Målskisse |
|
Bredde | 17,7 mm |
Høyde | 47 mm |
Dybde | 67,3 mm |
Delingsenhet | 1 TE |
Farge | trafikkgrå B (RAL 7043) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Isolasjonsmaterial | PA 6.6/PBT |
Materialgruppe | I |
Husmateriale | PA 6.6 |
PBT |
Beskyttelseskretser | N-PE |
Virkeretning | N-PE |
Nominell spenning UN | 240/415 V AC (TN-S) |
240/415 V AC (TT) | |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal varig spenning UC | 264 V AC |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
Standby-effektopptak PC | ≤ 1,3 mVA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 50 kA |
Maksimal avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs | 50 kA |
Lynteststrøm (10/350) µs, lading | 25 As |
Lynteststrøm (10/350) µs, spesifikk energi | 625 kJ/Ω |
Lynteststrøm (10/350) µs, strømtoppverdi Iimp | 50 kA |
Følgestrømslukkeevne Ifi | 100 A (264 V AC) |
Beskyttelsesnivå Up | ≤ 1,7 kV |
Restspenning Ures | ≤ 0,6 kV (ved In) |
≤ 0,5 kV (ved 10 kA) | |
≤ 0,5 kV (ved 5 kA) | |
≤ 0,4 kV (ved 3 kA) | |
Reaksjonsstøtspenning ved 6 kV (1,2/50) µs | ≤ 1,7 kV |
TOV-egenskaper ved UT | 1200 V AC (200 ms / withstand mode) |
Reaksjonstid tA | ≤ 100 ns |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 30g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 7,5g (10 ... 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z) |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
Merk | 2011 |
Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
Merk | 2012 |
Monteringstype | på basiselement |
Artikkelnummer | 2910557 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CLP121 |
GTIN | 4055626462325 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 222,222 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 222,222 g |
Tolltariffnummer | 85363030 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171292 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002496 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo