PLC-RPT- 60DC/21-21 - Relemodul
2900334
El-nr.: 4301917

PLC-INTERFACE, består av basismodul PLC-BPT.../21-21 med Push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé med effektkontakt, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, to vekselkontakter, inngangsspenning 60 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Smal byggform
Effektiv implementering i systemkablingen med V8-adapter
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
RT-III tette releer
Integrert inngangs- og støydempingskobling
Funksjonelle lasker