PLC-RPT- 12DC/ 1IC/ACT - Relemodul
1078801
El-nr.: 1475913

PLC-INTERFACE for høy innkoblingsstrøm, består av basismodul PLC-BPT.../1 IC/ACT med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyrrelé, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, maks. innkoblingsstrøm opptil 130 A, én N/O, inngangsspenning 12 V DC

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Direkte tilkobling av lastens returleder med aktuatorvariant
Sikkert skille mellom spole- og kontaktside
Maks. innkoblingsstrøm 130 A
Funksjonelle lasker