Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 48 V DC
Enkeltreleer og tilbehør
Med våre pluggbare enkeltreleer og vårt omfattende tilbehør er du alltid fleksibel. Enkel og rask utskiftning av releer sikrer høy anleggstilgjengelighet i applikasjonen din. Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbehør til relésystemet ditt, fra egnet merkemateriell og potensialfordelingssystemer og helt til multifunksjonelle tidsmoduler.
Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, inngangsspenning 110 V DC
Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med varistor og gul LED, inngangsspenning 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Sikringspluggadapter, brukes på en 6,2 mm PLC-basisklemme. Til smeltesikringer 5 x 20 mm. Driftsspenning: 120 ... 230 V AC/DC. Med LED som indikator for defekte sikringer.
Pluggbare industrireleer med effektkontakter, to vekselkontakter, prøvetast, statusdiode, friløpsdiode, mekanisk posisjonsindikator, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning 48 V DC
Solid state-relé, for signalforsterkning og galvanisk skille av styre- og lastkretser, plugges i de loddbare stikksoklene SIM-AMS eller med printtilkobling for direkte montering på kretskortet, inngang: 4-32 V DC, utgang: 12-530 V AC / 5 A
Pluggbart industrirelé, RT III tettet med effektkontakter, fire vekselkontakter, mekanisk posisjonsindikator, polaritet: uten poler, inngangsspenning 230 V AC, i forbindelse med RIF-2.../EX-sokler godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-Zone Class I, Div. 2.
Enkeltlask, lengde: 50 mm, farge: rød
Releholdebøyle, med monteringsmulighet for merkemateriell, passer til relesokkel RIF-3, til oktalrelé
Pluggbart miniatyreffektrelé, med effektkontakt for høy varig strøm, en vekselkontakt, inngangsspenning 24 V AC
Dine fordeler
- Høy anleggstilgjengelighet takket være lett utskiftbare releer
- Spar tid ved kabling med vårt omfattende utvalg av tilbehør og Plug-and-Play-kablingsløsninger
- Effektiv installasjon takket være nyttige potensialfordelingssystemer, for eksempel lasker, til relésystemet ditt
- Tydelig merking med egnet merkemateriell
Hjelperelé for betjening og kobling på områder med strenge krav til sikkerhet
Hjelpereleene er utmerket for bruk i styre- og overvåkingsanlegg. De sikrer potensialskille mellom hjelpe- og styrestrømskretser. Til tross for den høye koblingseffekten har hjelpereleene et lavt egenenergiforbruk. Dermed er de optimale for eksempel for bruk i trafostasjoner.
Akseankerreleet betjener alle kontakter samtidig, uten mellomkobling av hendler. De pluggbare hjelpereleene monteres raskt og sikkert på tilhørende sokkelmodul.
Dine fordeler med våre hjelpereleer:
- Pålitelig drift over lang tid grunnet høy koblingskapasitet
- Kompakt byggeform gir plassbesparende installering
- Enkel oppstart via prefabrikkerte pluggforbindelser