Pluggmodul, monteres på RIF-1, RIF-2, RIF-3 og RIF-4, med RC-ledd, inngangsspenning 12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
Enkeltreleer og tilbehør
Med våre pluggbare enkeltreleer og vårt omfattende tilbehør er du alltid fleksibel. Enkel og rask utskiftning av releer sikrer høy anleggstilgjengelighet i applikasjonen din. Vi tilbyr et bredt utvalg av tilbehør til relésystemet ditt, fra egnet merkemateriell og potensialfordelingssystemer og helt til multifunksjonelle tidsmoduler.
Pluggbare miniatyrreleer, med flerlagskontakt, en vekselkontakt, inngangsspenning 48 V DC
Enkeltlask, lengde: 50 mm, farge: blå
Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, én vekselkontakt, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, inngangsspenning 230 V AC
Pluggbart miniatyreffektrelé, RT III tettet med effektkontakter, én vekselkontakt, inngangsspenning 110 V DC, i forbindelse med den tilhørende PLC-sokkelen godkjent etter ATEX/IECEx (sone 2) og Ex-Zone Class I, Div. 2.
Pluggbart miniatyreffektrelé, med flerlags gullkontakt, en vekselkontakt, manuell betjening, inngangsspenning 24 V DC
Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, inngangs-solid-state-relé, en N/O, inngang 24 V DC, utgang 3-48 V DC / 100 mA
Pluggbart miniatyrrelé, med effektkontakt, to vekselkontakter, prøvetast, mekanisk koblingsposisjonsindikator, status-LED, spolespenning 120 V AC
Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A
Pluggbare industrireleer med effektkontakter, to vekselkontakter, prøvetast, statusdiode, friløpsdiode, mekanisk posisjonsindikator, polaritet A1+, A2-, inngangsspenning 220 V DC
Dine fordeler
- Høy anleggstilgjengelighet takket være lett utskiftbare releer
- Spar tid ved kabling med vårt omfattende utvalg av tilbehør og Plug-and-Play-kablingsløsninger
- Effektiv installasjon takket være nyttige potensialfordelingssystemer, for eksempel lasker, til relésystemet ditt
- Tydelig merking med egnet merkemateriell
Hjelperelé for betjening og kobling på områder med strenge krav til sikkerhet
Hjelpereleene er utmerket for bruk i styre- og overvåkingsanlegg. De sikrer potensialskille mellom hjelpe- og styrestrømskretser. Til tross for den høye koblingseffekten har hjelpereleene et lavt egenenergiforbruk. Dermed er de optimale for eksempel for bruk i trafostasjoner.
Akseankerreleet betjener alle kontakter samtidig, uten mellomkobling av hendler. De pluggbare hjelpereleene monteres raskt og sikkert på tilhørende sokkelmodul.
Dine fordeler med våre hjelpereleer:
- Pålitelig drift over lang tid grunnet høy koblingskapasitet
- Kompakt byggeform gir plassbesparende installering
- Enkel oppstart via prefabrikkerte pluggforbindelser