Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer PTV

Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer

Spesielt innen test- og måleteknikk benyttes forskjellige rekkeklemmer som kan brukes til å bryte strømkretser helt enkelt manuelt. Knivskillerekkeklemmer fra Phoenix Contact har en skillekniv med hevarm. Skillebasisklemmene har en standardisert skillesone for montering av komponentplugger, sikringsplugger, skilleplugger eller gjennomføringspluggforbindere.

Go to Product Detail Page for item 1080201
PT 10-TG - Skilleklemme
PT 10-TG - Skilleklemme
1080201

Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 10 mm2, tverrsnitt: 0,5 mm2 - 16 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 1079072
PTV 2,5-QUATTRO-TG - Skilleklemme
PTV 2,5-QUATTRO-TG - Skilleklemme
1079072
Electrical Number: 1203426

Skilleklemme, Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.
Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 20 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 4 mm2, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3246812
TB 2,5-L/L/TG I - Fleretasjes skilleklemme
TB 2,5-L/L/TG I - Fleretasjes skilleklemme
3246812

Fleretasjes skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., øverste etasje for sikrings- eller skilleplugger, midterste og nederste etasje for potensialfordeling med innleggslasker, nominell spenning: 250 V, nominell strøm: 15 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, 1. og 2. etasje, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: mørkegrå

Go to Product Detail Page for item 3210306
PT 1,5/S-TG - Skilleklemme
PT 1,5/S-TG - Skilleklemme
3210306

Skilleklemme, Strøm og spenning bestemmes ut i fra stikkeren som benyttes., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå

Go to Product Detail Page for item 3210327
PT 1,5/S-QUATTRO-TG BU - Skilleklemme
PT 1,5/S-QUATTRO-TG BU - Skilleklemme
3210327

Skilleklemme, Maks. belastningsstrøm skal ikke overskrides av sumstrømmen til alle tilkoblede ledere.
Strøm og spenning er avhengig av pluggen som brukes., nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 10 A, 1. etasje, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: blå

Fordeler

  • Praktisk skille av strømkretser på grunn av skillekniv med hevarm, skilleplugg eller dreiekontakt
  • Brukervennlig strømmåling grunnet testmuligheter foran og bak skillepunktet
  • Sikker betjening fordi skillehendelen går i lås i sluttposisjoner
  • Entydig identifisering av skillepunktet på grunn av fremheving med farge
  • Individuell montering av skilleelement, sikringsplugg, komponentplugg og gjennomføringspluggforbinder

Nye produkter

Skille- og knivskillerekkeklemmer samt omformerklemmer med Push-X-teknologi sneppet på en monteringsskinne
Skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer med dobbel skillesone og flere funksjonssjakter

Funksjonsklemmer med Push-X-teknologi

Rask og sikker splitting av signaler

Med Push-X-funksjonsklemmene kan også flertrådede ledere kables uten bruk av verktøy. De integrerte skillesonene tilrettelegger også for enkel splitting av signaler. Med skillebasisklemmene TG kan også funksjonsplugger integreres sikkert.

Viktigste egenskaper

  • Push-X-teknologi
  • Måletrafoskillerekkeklemmer 6 mm²
  • Nominell strøm 30 A
  • Nominell spenning: 500 V
  • Skille- og knivskillerekkeklemmer 2,5 mm²
  • Nominell strøm 24 A
  • Nominell spenning: 500 V

Dine fordeler

  • Høy betjeningskomfort grunnet den nye Push-X-teknologien uten bruk av verktøy
  • Rask installering av samtlige ledertyper med og uten endehylse
  • "Make before break" automatisk forankoblet strømtrafokortslutning ved måletrafoskillerekkeklemmene
  • Enkel splitting av signaler samt integrering av forskjellige funksjonsplugger
  • God kostnadsbesparelser grunnet det enhetlige tilbehøret i CLIPLINE complete-systemet

Skilleklemmer med multippelskillesone

Kompakt universell signalfordeling

Det doble knivskillet i klemmeserien PT 2,5-2MT gir, kombinert med 3 x 2 funksjonssjaktene, et bredt spekter med fordeleranvendelser der plassen er begrenset. Klemmene reduserer koblingslistenes lengde med halvparten sammenlignet med en standardskilleklemme.

Viktigste egenskaper

  • Push-in-teknologi
  • Nominelt tverrsnitt: 2,5 mm²
  • Tverrsnitt: 0,14 mm² ... 4,0 mm²
  • Nominell strøm: 16 A
  • Merkespenning: 400 V
  • Flere laske- og testoppgaver kan foretas pr. klemme

Dine fordeler

  • Plassbesparende signalfordeling og testoppgaver grunnet to skillekniver i en og samme rekkeklemme
  • God oversikt grunnet fargetilpassede skillekniver og betjeningsmekanisme
  • Variant PT 2,5-2TG tilgjengelig for bruk av pluggbare sikringsplugger P-FU og komponentplugger P-CO
  • Individuell tilkobling av forskjellige komponenter er mulig, for eksempel RC-ledd

Knivskillerekkeklemme

Knivskillerekkeklemme

Knivskillerekkeklemme

Knivskillerekkeklemmer har integrerte, svingbare skillekniver med hevarm. Disse knivene betjenes med en standard skrutrekker, der strømkretser, f. eks. i forbindelse med testing, kan deles opp og lukkes på kort tid. For at testene skal kunne utføres med tilkoblede ledere, er prøveuttak integrert på tilkoblingspunktene. For at skilleknivene ikke betjenes utilsiktet, festes de i de utvetydige sluttposisjonene. For å komplett utelukke at skilleknivene med hevarm betjenes finnes det også koblingssperrer (opsjon).

Skilleklemmer sneppet på en monteringsskinne

Skilleklemmer og skilleplugger

Skillerekkeklemmer

I de fleste tilfeller er skilleklemmer gjennomgangs-, flerleder- eller fleretasjesklemmer med integrert skilleområde. Skilleområdene er standardisert og tar opp mange forskjellige funksjonsplugger. Opptak av funksjonsplugger gir forskjellige typer funksjonsklemmer. Ved hjelp av sikringspluggene blir skillebasisklemmen til en sikringsklemme. Gjennom komponentpluggen blir klemmen til en byggelementklemme. Gjennomføringspluggforbinderne og gjennomgangssperrer åpner for nye funksjonendringer, der basisklemmen blir til en gjennomgangsklemme eller til en rekkeklemme uten gjennomgang. De integrerbare skillepluggene gir på sin side, som knivskillerekkeklemmenes skillekniver med hevarm, rask endring mellom de to koblingstilstandene. Denne endringen åpner bl. a. for raske målinger i strømkretser enkeltvis. Dermed er skillebasisklemmen ved hjelp av de avtakbare pluggene den mest variable klemmen i et automasjonskap.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Åpnet produktbrosjyre rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Ønsker du informasjonsmaterial til våre skilleklemmer og knivskillerekkeklemmer? Nedenfor finner du produktbrosjyrene til temaet rekkeklemmer og kvalitetskontroller for rekkeklemmene.