Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Segmenteringsceller til direktemontering

Segmenteringsceller

Segmenteringscellene brukes til å segmentere signaler. Segmenteringscellene gir polnøyaktig og fargekodet oppbygging, og med push-in-tilkoblingen på begge sider gir de høy signaltetthet. De generøse merkemulighetene og segmenteringscellenes store fargespekter tilrettelegger fargetilordning av ledere og tilkoblingspunkter. Det gir enkel og sikker installering.

Dine fordeler

  • Kompakt byggform gir høy signaltetthet
  • Polnøyaktig, applikasjonstilpasset oppbygging grunnet modulær konstruksjon
  • Konfigurerbar, farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt
  • Komfortable testmuligheter via fritt tilgjengelige 2,3 mm-prøveuttak
  • Oversiktlig merking over stor flate
  • Fleksibel i bruk grunnet direkte-, 19" stativ- eller skinnemontering
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret reduserer logistikkostnadene

Segmenteringsceller

PTMC-segmenteringsceller der en hånd stikker inn en leder

PTMC-segmenteringsceller

Segmenteringsceller for potensialfordeling

Segmenteringscellene har en kompakt byggform som også gir plassbesparelse opptil 20 %. Den modulære og polnøyaktige oppbyggingen med fargede matriseelementer sørger for en plassbesparende, oversiktlig og perfekt kabling. Segmenteringscellene testes helt enkelt ved hjelp av de fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttakene. Potensialfordelerne finnes for både direkte-, 19" stativ- og skinnemontering.
På samme måte som ved segmenteringsfordelerne kan lager- og logistikkostnadene reduseres med det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret.
Segmenteringscellene finnes både som prekonfigurert og konfigurerbar variant.

PTMC-celler, montert til husveggen og kablet på begge sider

PTMC-celler, kables samtidig på begge sider

Bruk av segmenteringsceller

I tillegg til bruk av bussystemer i nye anlegg og i retrofitprosjekter, f. eks. i kraftverk og prosessanlegg, eksisterer point-to-point-forbindelser fremdeles på grunn av høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Fordelen er her en rask lokalisering av feil ved hjelp av standard måleutstyr. På grunn av høy signaltetthet, lavt plassbehov og god oversikt er segmenteringsceller uunnværlige også i fremtiden. Det patenterte og modulære PTMC-segmenteringscellekonseptet gir deg et nyskapende system for alle segmenteringsoppgaver.

Segmenteringsceller som en hånd stikker en leder inn i

Segmenteringsceller

Konfigurator for segmenteringsceller PTMC

Konfigurer skreddersydde segmenteringsceller her. Den kompakte byggformen gir høy signaltetthet ved segmentering i automatiseringsomgivelser.

Åpnet produktbrosjyre for segmenteringsfordelere og segmenteringsceller

Produktbrosjyre segmenteringsfordelere og segmenteringsceller

Nedlasting

Ønsker du trykt material til segmenteringscellene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre.