Segmenteringscelle, Merket fra 1 - 48, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå
Segmenteringsceller
Segmenteringscellene brukes til å segmentere signaler. Segmenteringscellene gir polnøyaktig og fargekodet oppbygging, og med push-in-tilkoblingen på begge sider gir de høy signaltetthet. De generøse merkemulighetene og segmenteringscellenes store fargespekter tilrettelegger fargetilordning av ledere og tilkoblingspunkter. Det gir enkel og sikker installering.
Segmenteringscelle, Merket fra 1 - 80, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå, farge tilkoblingselementer: blå
Segmenteringscelle, Merket fra A - H, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, 19''-rack, farge: grå
Segmenteringscelle, Merket fra 1 - 80, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå, farge tilkoblingselementer: grå/hvit
Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: sneppes på monteringsskinneadapter, sneppes på dekselflens, farge: grå, farge tilkoblingselementer: svart
Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå
Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Segmenteringscelle, Merket fra 1 - 32, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, 19''-rack, farge: grå
Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: sneppes på monteringsskinneadapter, sneppes på dekselflens, farge: grå, farge tilkoblingselementer: gul
Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå
Dine fordeler
- Kompakt byggform gir høy signaltetthet
- Polnøyaktig, applikasjonstilpasset oppbygging grunnet modulær konstruksjon
- Konfigurerbar, farget tilordning av leder og tilkoblingspunkt
- Komfortable testmuligheter via fritt tilgjengelige 2,3 mm-prøveuttak
- Oversiktlig merking over stor flate
- Fleksibel i bruk grunnet direkte-, 19" stativ- eller skinnemontering
- Det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret reduserer logistikkostnadene
Segmenteringsceller
PTMC-segmenteringsceller
Segmenteringsceller for potensialfordeling
Segmenteringscellene har en kompakt byggform som også gir plassbesparelse opptil 20 %. Den modulære og polnøyaktige oppbyggingen med fargede matriseelementer sørger for en plassbesparende, oversiktlig og perfekt kabling. Segmenteringscellene testes helt enkelt ved hjelp av de fritt tilgjengelige 2,3 mm prøveuttakene. Potensialfordelerne finnes for både direkte-, 19" stativ- og skinnemontering.
På samme måte som ved segmenteringsfordelerne kan lager- og logistikkostnadene reduseres med det enhetlige CLIPLINE complete-tilbehøret.
Segmenteringscellene finnes både som prekonfigurert og konfigurerbar variant.
PTMC-celler, kables samtidig på begge sider
Bruk av segmenteringsceller
I tillegg til bruk av bussystemer i nye anlegg og i retrofitprosjekter, f. eks. i kraftverk og prosessanlegg, eksisterer point-to-point-forbindelser fremdeles på grunn av høye krav til sikkerhet og tilgjengelighet. Fordelen er her en rask lokalisering av feil ved hjelp av standard måleutstyr. På grunn av høy signaltetthet, lavt plassbehov og god oversikt er segmenteringsceller uunnværlige også i fremtiden. Det patenterte og modulære PTMC-segmenteringscellekonseptet gir deg et nyskapende system for alle segmenteringsoppgaver.
Segmenteringsceller
Konfigurator for segmenteringsceller PTMC
Konfigurer skreddersydde segmenteringsceller her. Den kompakte byggformen gir høy signaltetthet ved segmentering i automatiseringsomgivelser.
Produktbrosjyre segmenteringsfordelere og segmenteringsceller
Nedlasting
Ønsker du trykt material til segmenteringscellene våre? Nedenfor finner du vår produktbrosjyre og kvalitetsbrosjyre.