PTMC 1,5 /3-2 -DF - Segmenteringscelle
3001942

Segmenteringscelle, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 10 A, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: Veggmontering, farge: grå

Produktdetaljer









Dine fordeler

Individuell oppbygging grunnet modulært prinsipp
Fargekonfigurering med referanse til VDE 0812, VDE 0815, DIN 47100 eller ubegrenset mulig
Kompakt byggstørrelse gir kabling uten bruk av verktøy selv der plassen er meget begrenset
Monteres i veggåpning
Høy kontaktkvalitet grunnet Push-in-teknologi som erstatning for Wire-Wrap, Termi-Point osv.
Individuell fargetilordning av leder og klempunkt for feilfri, sikker utførelse av arbeidet