Gjennomgangs- og flerlederrekkeklemmer PTV

Gjennomgangsklemmer, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer

Bruk gjennomgangsklemmene, flerlederklemmene og fleretasjesklemmene fra Phoenix Contact for plassbesparende tilkobling av to eller flere ledere i kun én rekkeklemme. Rekkeklemmene utmerker seg med fleksible laskemuligheter og optimale merkemuligheter.

Go to Product Detail Page for item 0443036
USLKG 16 N-1 - Jordingsrekkeklemme
USLKG 16 N-1 - Jordingsrekkeklemme
0443036

Jordingsrekkeklemme, Ved rekkeplassering ved gjennomgangsklemme med samme profil må det brukes et deksel ved isolasjonsspenninger > 690 V, antall tilkoblinger: 2, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 16 mm2, tverrsnitt: 2,5 mm2 - 25 mm2, festemetode: PE-fot med festeskrue, M4, monteringstype: NS 35/15-2,3, farge: gulgrønn

Go to Product Detail Page for item 3037164
ST 4 GN - Gjennomgangsklemme
ST 4 GN - Gjennomgangsklemme
3037164

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 800 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,08 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grønn

Go to Product Detail Page for item 3057173
UDK 4 YE - Gjennomgangsklemme
UDK 4 YE - Gjennomgangsklemme
3057173

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 630 V, nominell strøm: 32 A, antall tilkoblinger: 4, poltall: 1, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 6 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: gul

Go to Product Detail Page for item 3057160
UDK 3 GN - Gjennomgangsklemme
UDK 3 GN - Gjennomgangsklemme
3057160

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grønn

Fordeler

  • Universell – sammenkobling av alt fra mindre til meget store ledertverrsnitt
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform, flerlederklemmer og fleretasjesklemmer
  • Funksjonssjakter i hver etasje gir en enkel potensialfordeling
  • Store merkeflater som gir optimal oversikt
  • Det enhetlige CLIPLINE complete-systemtilbehøret reduserer logistikkostnadene

Nye produkter

Rekkeklemmer med skruteknologi i nominelt tverrsnitt 1,5 mm²

Rekkeklemmer med skrutilkobling UT 1,5

Plassbesparende kabling av ledere

Porteføljen med skrumoduler suppleres av skrumodulene UT 1,5 med klemmebredde på bare 4,2 mm. Takket være Reakdyn-prinsippet er skrumodulene vedlikeholdsfrie. På grunn av den doble funksjonssjakten kan rekkeklemmene tilkobles tidsbesparende med standard-FBS-lasker.

Viktigste egenskaper

  • God plassbesparelse og fleksibilitet fordi også to like ledere kan tilkobles
  • Vedlikeholdsfri ledertilkobling i form av Reakdyn-prinsippet
  • Høy vibrasjonssikkerhet
  • Kompatibel med rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete
  • Langtidsstabile forbindelser takket være materialer i høy kvalitet

Dine fordeler

  • Skruteknologi
  • Nominelt tverrsnitt: 1,5 mm²
  • Tverrsnitt: 0,14 mm² ... 1,5 mm²
  • Nominell strøm: 17,5 A
  • Nominell spenning: 1000 V
  • Monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 35/15-2,3

Gjennomgangsklemmer med push-in-tilkobling montert på monteringsskinne

Gjennomgangsklemmer

Gjennomgangsklemmer

Gjennomgangsklemmer fremhever seg med to tilkoblingspunkter og kompakt konstruksjon. Gjennomgangsklemmenes store tverrsnittsområde gir universell bruk i alle typer anvendelser. I tillegg til standard gjennomgangsklemmer for kabling av f. eks. kobbertråder, har Phoenix Contact også Al/CU-rekkeklemmer. Universalklemmene gjør det mulig å koble til aluminium- og kobberledere i kun én klemme.

Flerlederrekkeklemmer med push-in-tilkobling

Flerlederrekkeklemmer

Flerlederrekkeklemmer

Med flerlederklemmene fra Phoenix Contact kan du utforme en enda mer kompakt kabling. Flerlederklemmer er gjennomgangsklemmer med tre eller fire tilkoblinger som alle føres over samme strømbjelke. Dermed kan du koble til opptil fire ledere i enkeltkabling pr. rekkeklemme. På grunn av rekkeklemmenes tilkobling kreves færre rekkeklemmer pr. kabling. I tillegg til bedre oversikt gir det en kabling eller potensialfordeling der plassen er mer begrenset.

Etasjerekkeklemmer med push-in-tilkobling sneppet på en monteringsskinne

Etasjerekkeklemmer

Etasjerekkeklemmer

Sammenlignet med gjennomgangsklemmene gir etasjerekkeklemmene enda større kablingstetthet og høyere fleksibilitet enn flerlederklemmene. For å uttrykke det enkelt er etasjerekkeklemmer to gjennomgangsklemmer i én rekkeklemme. For at dette skal bli mulig, har rekkeklemmene to nivåer, som det er ført henholdsvis ett potensial på. Ved behov kan disse nivåene, raskt og helt enkelt, kobles med vertikale PV-lasker, der etasjerekkeklemmene også kan brukes som flerlederklemmer. For å redusere det manuelle laskearbeidet er også rekkeklemmer med fast integrert lasking en del av porteføljen. Disse variantene er merket med en "PV" i produktnavnet. Etasjerekkeklemmene med ledertilkobling på siden har en nivåforskyvning. Denne forskyvningen sikrer uhindret tilgang til det nedre tilkoblingsnivået og betjeningsmekanismen eller skruen ved komplett kabling.

Fleretasjesklemmer med push-in-tilkobling sneppet på monteringsskinne

Fleretasjesrekkeklemmer

Fleretasjesrekkeklemmer

Fleretasjesklemmer er rekkeklemmer med flere nivåer. I motsetning til etasjerekkeklemmer har de vanligvis tre eller fire nivåer, og likevel lignende oppbygging som etasjerekkeklemmer. Hvert nivå har et eget potensial. Avhengig av klemmevariant kan enten bare de to øverste nivåene eller samtlige nivåer tilkobles helt enkelt med vertikal lasking. I tillegg til de normale variantene finnes det varianter med integrert PV-lasking. Her kan manuell lasking bortfalle, da samtlige nivåer er tilkoblet fra fabrikk. I tillegg til de enkle gjennomgangsvariantene har fireetasjesrekkeklemmene og treetasjesrekkeklemmene også varianter med ett eller flere funksjonsnivåer. Funksjonsnivået har vanligvis en skillesone der det er montert enten et knivskille eller en universell skillesone for forskjellige funksjonsplugger. For at trefasemotorer skal kunne kobles til mest mulig plassbesparende, er også spesielle motortilkoblingsklemmer en del av porteføljen. En laskemulighet for enkel faselasking i hver etasje reduserer kablingstiden.

Betjening av Engineeringprogram clipx ENGINEER på en nettbrettskjerm

Effektiv planlegging med clipx ENGINEER

Engineering-program for automasjonskapbygging

Engineeringprogrammet clipx ENGINEER gjør det nå raskere enn noen gang å planlegge og bestille koblingslister, monteringsplater med utstyr og koblingsbokser og overføre dataene sømløst til produksjonen – uansett hvor arbeidet utføres. Du gjør planleggingen raskere ved å bruke smarte grensesnitt til ECAD-programmet ditt og til Phoenix Contact-anvendelser og -konfiguratorer.

Åpnet produktbrosjyre rekkeklemmer

Produktbrosjyre Rekkeklemmer

Downloads

Ønsker du trykt material til rekkeklemmene våre? Nedenfor finner du forskjellige brosjyrer rundt temaet rekkeklemmer. I tillegg til produktbrosjyren finner du en brosjyre om rekkeklemmesystemet CLIPLINE complete og om rekkeklemmenes kvalitetskontroller.