UDK 3 GN - Gjennomgangsklemme
3057160

Gjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 24 A, antall tilkoblinger: 4, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 2,5 mm2, 1. etasje, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, farge: grønn

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

To tilkoblingspunkter på hver side for montering av flere ledere
Dobbel laskebrønn som gir individuell potensialfordeling og mating