EAC-RoHS
Godkjennings-ID: RU D-DE.HB35.B.00387cULus Listed
Godkjennings-ID: E335024Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |
Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land
Nettverkskabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), EtherCAT® CAT5 (100 Mbit/s), 4-polet, PVC/PVC, grønn RAL 6018, skjermet (Advanced Shielding Technology), Plugg rett M12, koding: D / IP67, på Plugg rett M12, koding: D / IP67, kabellengde: 15 m
Nominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |