Matlab Simulink® er et programvaremiljø fra The MathWorks Inc. som brukes til grafisk modellering, simulering, utvikling og implementering av dynamiske systemer og kontrollalgoritmer. Sammen med PLCnext Technology gjør Simulink det mulig for ingeniører å lage sofistikert automasjonslogikk uten å måtte utføre konvensjonell PLS-programmering. Med PLCnext Target for Simulink kan modeller oversettes direkte til IEC-61131-3-kompatible funksjonsblokker eller PLCnext Engineer-programmer og kjøres på PLCnext Control. Denne sømløse integrasjonen bygger bro mellom modellbasert utvikling og industriell automatisering. Dette optimaliserer utviklingen, reduserer antall feil og forkorter tiden frem til markedet.
Kontroller; anvendelse: Virtual Control; Type programvare: On-Premises; Abonnement; Lisensvarighet: 12 Måneder; Basisfunksjoner: Virtuell kontroller, VPLCNEXT CONTROL er en kraftig, sanntids-kompatibel virtuell kontroller basert på PLCnext Technology.
Den leveres som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) og kan instansieres på en fleksibel måte.