BPC 9202S - Sikkerhetsstyring
1839159

Forberedes for kravene for CRA

Sikkerhetsstyring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard); Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør
Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

TPM 2.0-teknologi, ekstra 480 GB Edge-minne for lokal datalagring.
Støtter mange forskjellige standarder, som HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange flere. - for smidig kommunikasjon med IT-systemer
Direkte tilkobling til Proficloud, PLCnext Store og alle andre PLCnext-plattformer - for ende-til-ende IoT-plattform for applikasjonene dine
Støtte for en rekke feltbussprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.), for enkel integrering i eksisterende systemer og installasjoner for automatiseringsteknikk
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser