PLCnext Technology

PLCnext Technology

PLCnext Technology er økosystemet for industriell automatisering, og består av åpen maskinvare, modulært engineeringprogram, global Community og digital programvare-markedsplass.

Go to Product Detail Page for item 1639782
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringsprogram
PLCNEXT TECHNOLOGY TOOLCHAIN - Programmeringsprogram
1639782

PLCnext Technology Toolchain er nødvendig for å kunne utvikle sanntids- og ikke-sanntidsanvendelser i C++ og C# for PLCnext Controller. Kommandolinjeverktøyet PLCnext CLI er en kjernekomponent i Toolchain og kan brukes til generering av metadata, C++ Header-filer og PLCnext Engineer-biblioteker, samt for Build-prosessen. Videre er en add-in for Eclipse® og en ekstensjon for Microsoft Visual Studio® inkludert. Dermed utvides brukergrensesnittene for disse utviklingsomgivelsene til støtte av utviklingsprosessen for PLCnext Technology.

Go to Product Detail Page for item 1136419
RFC 4072R - Kontroller
RFC 4072R - Kontroller
1136419

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz; PROFINET S2 - systemredundans.

Go to Product Detail Page for item 1821761
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Kontroller
VPLCNEXT CONTROL 3000 OTP - Kontroller
1821761

Kontroller; anvendelse: Virtual Control; Type programvare: On-Premises; Nettverkslisens; Basisfunksjoner: Virtuell kontroller, VPLCNEXT CONTROL er en kraftig, sanntids-kompatibel virtuell kontroller basert på PLCnext Technology.
Den leveres som en OCI-kompatibel container (Open Container Initiative) og kan instansieres på en fleksibel måte.

Go to Product Detail Page for item 2403018
AXC F XT IB - PLS-tilleggsmodul
AXC F XT IB - PLS-tilleggsmodul
2403018

PLCnext Control Extension, PLS-tilleggsmodul, Kobling til venstre, INTERBUS-master; grensesnitt: INTERBUS-fjernbuss: 1; Antall prosessdata: 4096 Bit; Overføringshastighet: 500 kb/s;, Overføringshastighet: 2 Mbit/s; beskyttelsesgrad: IP20; Leveringsomfang: inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg; Kontroller som støttes: AXC F 2152, AXC F 3152

Go to Product Detail Page for item 1139999
AXC F XT EXP - PLS-tilleggsmodul
AXC F XT EXP - PLS-tilleggsmodul
1139999

PLCnext Control Extension, PLS-tilleggsmodul, Kobling til venstre, PCIe-switch; grensesnitt: PCIe V2-switch: 3; Overføringshastighet: 4 GBit/s; beskyttelsesgrad: IP20; Leveringsomfang: inklusive bussokkelmodul og Axioline F plugg; Kontroller som støttes: AXC F 2152, AXC F 3152, AXC F 2000 EA; Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).

Go to Product Detail Page for item 1151412
AXC F 1152 - Kontroller
AXC F 1152 - Kontroller
1151412

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon);.

Go to Product Detail Page for item 1246285
BPC 9102S - Sikkerhetsstyring
BPC 9102S - Sikkerhetsstyring
1246285

Sikkerhetsstyring (PROFINET), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Intel® Core™ i7-10700TE, 8x 2 GHz (Standard).

PLCnext Technology logo

PLCnext Technology forener IT- og OT-verden Klargjør anvendelsen din for IIoT og Industrie 4.0

Digitalisering og globalisering fører til nye utfordringer for den industrielle automatiseringen. Helt skreddersydd design i det åpne automatiseringssystemet er like viktig som en fleksibel, modulær utvidelse. I tillegg til PLS-systemenes standardprogrammering etter IEC 61131-3 er også en parallell programmering og kombinasjonen av programmeringsspråk som C/C++, C# eller MATLAB® Simulink® mulig i sanntid med PLCnext Control. Få fart på applikasjonsutviklingen din med den gratis basisversjonen av PLCnext Engineer. Eller bruk de kjente programmeringsomgivelsene dine. Det er opp til deg.
Med den enkle skyintegreringen, muligheten for Open Source Software og stadig mer kunnskap i PLCnext Community drar du slik nytte av nye former for samarbeid. Solution-apper, programmoduler, runtimesystemer og funksjonsutvidelser som oppstår som følge av dette, er tilgjengelige i PLCnext Store og sørger for meget store tids- og kostnadsbesparelser ved utformingen av applikasjonen. Dermed er PLCnext Technology det optimale økosystemet for utfordringene dine innen moderne automatisering.

PLCnext Control

Sanntidsegnethet og kombinasjonsmuligheter med IEC 61131-3 og høynivåspråk PLCnext Control

PLCnext Control er maskinvaren for økosystemet PLCnext Technology. Den muliggjør automatiseringsprosjekter uten grensene som finnes ved proprietære systemer. PLS-ene, som har sitt fundament i en Linux-kjerne, utmerker seg med sin sanntidsevne, for både IEC 61131-3 og for høynivåspråk som C/C++ og Matlab® Simulink®. Den patenterte Task-Handling tilrettelegger for vilkårlig kombinasjon av IEC 61131-3-kode, høynivåspråk og modellbasert verktøy i en oppgave.
Du kan etablere en direkte forbindelse med Proficloud.io eller en annen, ønsket sky, og integrere enkelt-skytjenester. For å optimalisere prosessene kan du bruke dataene fra anlegget ditt. Slik øker du produktenes kvalitet, reduserer kostnader og trenger ikke å gripe inn i kjørende anlegg. Dataene dine er optimalt beskyttet: PLCnext Control er TÜV-sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile og IEC 62443-4-2, og kontrollerne AXC F 2152 og AXC F 3152 har også mottatt IEC 61850 Ed. 2.1 og IEC 62351-3-sertifisering fra DNV.
PLCnext Control tilbyr skalerbare kontrollere i beskyttelsesgrad IP20. Fra modulære kontrollere for basisanvendelser, sentralt styrte høyytelseskontrollere og helt til PC-baserte Edge Devices, denne produktserien har alltid en velegnet løsning for prosjektet ditt. Med de modulære kontrollerne får du en meget fleksibel stasjonsoppbygging. Du kan velge blant mange forskjellige I/O-er, og du kan utvide grensesnittene og kontrollerens funksjoner ved å koble til moduler på venstre side. Hvis du vil implementere KI- eller Edge-applikasjoner, har vår portefølje maskinvare som også er spesielt optimalisert nettopp for dette. Med den åpne Linux-kjernen kan du også integrere nye teknologier, som OPC UA, TSN og 5G. Dermed gir PLCnext Control høy fremtidssikkerhet.

E-Paper
Ny PLCnext Technology E-Paper

Dette første interaktive e-papiret om PLCnext Technology gir deg all informasjonen du trenger på ett sted.
I denne E-Paper finner du knapper som tilrettelegger for flere interaksjoner. La deg inspirere av spennende brukstilfeller. Ta en nærmere titt på maskinvaren vår med 3D-bilder. Finn ut mer om produktene i nettbutikken vår, eller les mer om alle de fire delene av økosystemet. Det finnes også mange flere videreførende lenker og implementerte videoer til alle favorittemaene dine.

Til E-Paper
PLCnext Technology E-Paper
Skjerm med programvareuttrekk fra PLCnext Engineer

Raskere applikasjonsutvikling med foretrukne Engineering-verktøyer PLCnext Engineer

Sett din PLCnext Control raskere i drift!
Helhetlig programmering i ett grensesnitt gir enorme tids- og kostnadsbesparelser.
Med programplattformen PLCnext Engineer, som kan utvides fleksibelt og individuelt tilpasset ved hjelp av funksjons-add-ins, får du et gratis program for alle Engineering-oppgaver for PLCnext Control:

  • Konfigurering
  • Programmering i henhold til IEC 61131-3
  • Visualisering
  • Diagnostikk

Kombinasjonen av alle vesentlige funksjoner for Engineering-prosessen i en programpakke gjør at hele prosjekteringen kan implementeres i en eneste Engineering-omgivelse.
Det fleksible Engineering-verktøyet er ikke bare et All-in-One-verktøy for den klassiske programmeringen, da det forener alle grunnleggende funksjoner for Engineering-prosessene i et program. Programmet er nemlig i tillegg praktisk å håndtere når det gjelder tilkobling av programmer for høynivåspråk og standardautomatisering.
Dra nytte av fordelene ved å kunne bruke de kjente programmeringsomgivelsene dine! Med PLCnext Engineer tilbyr vi deg en enkel mulighet til å konfigurere PROFINET-nettverkene dine, integrere programmer for høynivåspråk eller MATLAB® Simulink®-modeller og sette dem i drift og administrere dem på en PLCnext Control.
Tilpasset nettopp ditt bruksområde kan ytterligere funksjons-add-ins som for eksempel en Safety-løsning, MATLAB® Simulink®-Viewer eller en visualiseringsfaktor helt enkelt integreres i Engineering-plattformen.
Du kan også akselerere applikasjonsutviklingen din ved å ta i bruk ferdige løsninger og programmoduler fra PLCnext Store Tilpass programmet slik at det passer helt nøyaktig til behovene dine. Med den modulære arkitekturen til PLCnext Engineer møter du ingen grenser.

Ubegrensede programmeringsmuligheter

Skjerm med Matlab Simulink-programvare
Skjerm med CODESYS-programvare
Skjerm med Eclipse®-programvaren
Skjerm med Podman-programvaren
Skjerm med Matlab Simulink-programvare

Matlab Simulink® er et programvaremiljø fra The MathWorks Inc. som brukes til grafisk modellering, simulering, utvikling og implementering av dynamiske systemer og kontrollalgoritmer. Sammen med PLCnext Technology gjør Simulink det mulig for ingeniører å lage sofistikert automasjonslogikk uten å måtte utføre konvensjonell PLS-programmering. Med PLCnext Target for Simulink kan modeller oversettes direkte til IEC-61131-3-kompatible funksjonsblokker eller PLCnext Engineer-programmer og kjøres på PLCnext Control. Denne sømløse integrasjonen bygger bro mellom modellbasert utvikling og industriell automatisering. Dette optimaliserer utviklingen, reduserer antall feil og forkorter tiden frem til markedet.

Skjerm med CODESYS-programvare

CODESYS er et mye brukt, kraftig utviklingsmiljø som gjør det mulig å realisere styringsprosjekter i IEC 61131-3 på en fleksibel og intuitiv måte. Takket være den åpne arkitekturen, de omfattende bibliotekene og de integrerte visualiseringsverktøyene er CODESYS også et godt tilskudd til PLCnext Technology-verdenen. Kombiner ditt velkjente CODESYS-utviklingsmiljø med fordelene og åpenheten til PLCnext Technology. Forbedre CODESYS-applikasjonen din med fleksibiliteten og ytelsen til C++ i sanntid. Koble alle applikasjoner til CODESYS' sanntidsverden takket være den sømløse integreringen av Global Data Spaces (GDS) i PLCnext Control med CODESYS.

Skjerm med Eclipse®-programvaren

PLCnext Technology Toolchain er den ideelle løsningen for alle som ønsker å tenke nytt innen industriell automatisering. Det gir utviklere frihet til å bruke moderne høynivåspråk som C++ og C# - både for sanntids- og ikke-sanntidsapplikasjoner. Med kraftige verktøy som PLCnext Command Line Interface, et tilleggsprogram for Eclipse® og en Visual Studio®-utvidelse, integreres verktøykjeden sømløst i etablerte utviklingsmiljøer og sikrer en smidig arbeidsflyt. Enten det er under Windows eller Linux, tilbyr PLCnext Technology Toolchain maksimal fleksibilitet og åpenhet for kundetilpassede automatiseringsløsninger. Dette gjør klassisk PLS-programmering til en fremtidsrettet ingeniøropplevelse - åpen, nettverksbasert og ubegrenset.

Skjerm med Podman-programvaren

Med Podman på PLCnext Control tar Phoenix Contact industriell automatisering til et nytt nivå - fleksibelt, containerisert og fremtidssikkert. Podman er en lett, Docker-kompatibel containermotor som gjør det enkelt å distribuere og administrere applikasjoner direkte på kontrolleren - uten ekstra overhead eller Root-Daemon. Siden Firmwareversjon 2023.0 har Podman vært en integrert del av PLCnext Technology-operativsystemet og åpner opp for helt nye friheter for utviklere: Enten det gjelder Node-RED, OPC-UA-kommunikasjon eller individuelle mikrotjenester - containeriserte applikasjoner kan startes, administreres og drives automatisk med bare noen få kommandoer.

Denne integrasjonen gjør PLCnext Control til den ideelle plattformen for moderne, modulære automasjonsløsninger - åpen for verktøy med åpen kildekode, sikker takket være rotløse containere og klar for kravene til Industrie 4.0. Å velge Podman i PLCnext Technology betyr å velge maksimal fleksibilitet, enkel skalerbarhet og en fremtidsrettet arkitektur.

Utveksle informasjon, hente inspirasjon, bli delaktig.
Join and get involved!

Om du er på leting etter erfaringsrapporter, applikasjoner, ekspertråd, 24/7-støtte, arrangementer og webinarer, nyheter for markedsintroduksjon eller bransjetrender, her finner du alt på én plass.

Bli en del av fellesskapet
Programmerer ved en laptop
Illustrasjon av PLCnext Store med presentasjon av forretningsmodellen

Tids- og kostnadsbesparelse ved utvikling av applikasjonen PLCnext Store

Som følge av fremadskridende digitalisering inntar komplekse programfunksjoner i automatiseringsprosjekter en stadig større plass. Dette krever på sin side stadig mer spesialiserte programkunnskaper ved utvikling av applikasjonene. Ikke alle programmerere har den kunnskapen som kreves. Nettopp derfor har Phoenix Contact etablert den digitale programmarkedsplassen PLCnext Store.
PLCnext Store tilbyr programapplikasjoner (apper) som du kan bruke for å utvide funksjonene i PLCnext Control direkte og helt enkelt. Med dette kan utviklingsprosessenes effektivitet økes betraktelig. Tilbudet med apper strekker seg fra programbiblioteker og raskere programmering og helt til ferdigprogrammerte apper som kan brukes uten programmeringskunnskaper.
Denne Store har en åpenhet som gjør at også tredjeleverandører kan selge egenutviklede apper. I PLCnext Store vil du få forskjellige apper for ulike brukstilfeller.
Grunnet et dynamisk voksende tilbud blir mangfoldet stadig større, og bruksmulighetene øker. Ved fremtidige utvidelser opplever du ingen grenser.

Hent inspirasjon - PLCnext Store tilbyr innovative løsninger og kreative ideer, også for meget spesialiserte krav.

To personer i samtale i en kontorsituasjon

Dra nytte av Crowd-Knowledge PLCnext Community

Den fremadskridende digitaliseringen og globaliseringen gjør nye former for samarbeid både mulig og nødvendig. Kotere sykluser i applikasjonsutviklingen og høy konkurranse gjør at bedriften din stilles overfor nye utfordringer som det er vanskelig å håndtere på egen hånd. Derfor velger Phoenix Contact mer effektive samarbeid og Crowd-Knowledge. Med PLCnext Technology kan flere utviklere fra forskjellige disipliner arbeide sammen på et prosjekt. Det fører til raskere utvikling av applikasjoner nettopp ved komplekse anvendelser. Ta i bruk Open Source Software, f.eks. fra GitHub. Takket være denne Community er koden mindre utsatt for feil, og raskere Bugfixings er tilgjengelige. Slik øker du innovasjonskraften, og sparer ressurser.
Oppretthold kontakten med oss via vår PLCnext Community-nettside samt via sosiale medier. Vær den første til å få vite om Firmware-oppdateringer og produktnyheter. Utveksle informasjon med andre brukere når som helst. Del dine erfaringer eller still et spørsmål i forumet. I tillegg tilbyr Business Lounge de siste trendene i bransjen og brukstilfeller som allerede er omsatt i praksis, "Made with PLCnext Technology". Hvis du vil dykke dypere inn i PLCnext Technology-økosystemet, finnes det et stort utvalg med veiledninger, E-Learnings og webinarer.

Bli en del av PLCnext-fellesskapet! #iamplcnext #plcnext

Partnerskap mellom Phoenix Contact, Yaskawa og Festo

Åpen teknologi møter sterke partnere - PLCnext Technology som innovasjonsplattform

I en tid med nettverksbasert automatisering er ekte partnerskap nøkkelen til innovasjon og fremgang. PLCnext Technology skaper rom for samarbeid som går utover strategiske allianser: Åpenhet, tillit og felles verdier danner grunnlaget for fremtidssikre løsninger. Partnerne drar nytte av kortere utviklingssykluser, effektiv integrering og aktiv utveksling av ekspertise.
Det er særlig utviklere, distributører, universiteter og butikkpartnere som bidrar avgjørende til økosystemets mangfold og innovasjonskraft. Med dine egne apper og løsninger i PLCnext Store og PLCnext Community kan du utvide funksjonaliteten i økosystemet og muliggjøre tilpassede applikasjoner for ulike bransjer. Den åpne arkitekturen til PLCnext Technology muliggjør sømløs integrering av ulike teknologier og fremmer kundetilpassede løsninger.
PLCnext Core - et lisensierbart operativsystem - er en annen sentral komponent for samarbeid i økosystemet. Den muliggjør fleksible og sikre kontrolløsninger på Embedded Systems og danner grunnlaget for nye generasjoner av enheter. Ved å tilby kildekoden og tilgang til fellesskapsressurser skapes det et miljø der innovasjoner utvikles og deles i fellesskap. Dette gjør PLCnext Technology til et økosystem for samarbeidende automatisering og en rollemodell for Industrie 4.0.

For å få til raskere utviklinger og mer innovasjonskraft er det viktig at vi utvikler eksisterende potensialer bedre.
PLCnext Store er designet for å bruke den kollektive intelligensen i hele bransjen.

Ulrich Leidecker - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, COO og president for Business Area Industry Management & Automation
Ulrich Leidecker

Ulrich Leidecker

Dine fordeler med PLCnext Technology

Nettorganisert samarbeid symboler
Datautveksling kretskort
Mann foran nattehimmel med stjerner
Nattehimmel med stjerner
Programmerer ved laptop
Nettorganisert samarbeid symboler

Med PLCnext Technology kan flere utviklere fra forskjellige generasjoner arbeide uavhengig av hverandre på forskjellige programmeringsspråk på ett styreprogram. Dermed drar du nytte av alle fordelene ved den klassiske PLS-verden og åpenheten og fleksibiliteten til PLCnext Technology for rask utvikling av komplekse anvendelser.

Datautveksling kretskort

Du kan kombinere programsekvenser i forskjellige språk vilkårlig i Tasks. Task Handling i PLCnext Technology, som det er søkt patent på, gjør at programrutiner med forskjellig opprinnelse kan kjøre som en klassisk IEC-61131-PLS-kode – tilhørende høynivåspråkprogrammer blir automatisk deterministiske. Plattformen sørger for en konsistent datautveksling og synkron utførelse av programkoden.

Mann foran nattehimmel med stjerner

PLCnext Technology muliggjør vilkårlige kombinasjoner av uavhengige, forskjellig opprettede programdeler og komplette applikasjoner akkurat som du ønsker. Bruk av Open Source Software og apper øker utviklingsprosessenes effektivitet. Fremtidige utvidelser har ingen grenser.

Nattehimmel med stjerner

Med PLCnext Technology kan du integrere aktuelle og fremtidige grensesnitt og protokoller for åpen kommunikasjon i automatiseringssystemer med høy grad av nettorganisering. Nye IoT-baserte forretningsmodeller skaper du ved hjelp av direkte tilknytning til skybaserte tjenesteytelser og databaser.

Programmerer ved laptop

Takket være åpenheten til PLCnext Technology kan du benytte dine favorittprogrammeringsspråk, det være seg IEC 61131 eller høynivåspråk. Du utvikler individuelle løsninger i dine vante utviklingsomgivelser som PLCnext Engineer, Matlab Simulink, Eclipse eller Visual Studio.

Projekte made with PLCnext Technology

PLCnext Technology er mye mer enn bare en stor visjon. Allerede i dag implementeres mange forskjellige prosjekter i ulike industrigrener. Vi styrer bryggemetoder med ideer fra vår Community, eller fjerner ugress fra jernbaneskinner i sanntid. Det er mye å oppdage.

Det er meget viktig for oss å ivareta IT-sikkerheten og å alltid holde oss oppdatert.

Philipp Eiben - Kraftwerk Huntorf, Process Monitoring
Philipp Eiben

Philipp Eiben

Pioner for innovasjon innen industriell automasjon

PLCnext Technology ligger i forkant innen industriell automatisering og setter nye standarder når det gjelder innovasjon og fleksibilitet. Dette banebrytende økosystemet kombinerer toppmoderne teknologi og gjør det mulig for bedrifter å organisere automatiseringsprosessene sine på en mer effektiv og sikker måte.
Med et sterkt fokus på Cyber Security og funksjonell sikkerhet tilbyr PLCnext Technology robuste løsninger som oppfyller de høyeste sikkerhetsstandardene. Integrasjonen av Edge-Computing og enhets- og oppdateringsadministrasjon sikrer sømløs og effektiv administrasjon av enheter og oppdateringer, noe som øker driftseffektiviteten betydelig.
I tillegg åpner bruken av kunstig intelligens og virtuell styring for helt nye muligheter innen automatisering. Disse teknologiene gjør det mulig å optimalisere komplekse prosesser og maksimere produksjonsutbyttet.
PLCnext Technology er derfor ikke bare et verktøy, men en strategisk partner for selskaper som ønsker å forbli konkurransedyktige i et industrilandskap i rask endring.