PLCnext Control AXC F 1252 for Axioline-I/O-systemet er rask, robust og enkel. Det vil si konsekvent tilpasset maksimal ytelse, enkel håndtering og bruk i krevende industrielle omgivelser.
AXC F 1252
-
Kontroller
1646469
Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon); Prosessor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
| Produkttype | Kontroller |
| Produktserie | PLCnext Control |
| Byggform | modulær |
| Spesielle egenskaper | Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1 |
| Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Overspenningskategori | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Forurensningsgrad | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
| Flashminne | 1,1 GByte (internt flashminne) |
| Remanent dataminne | 16 kByte |
| Arbeidsminne | 1024 MByte |
| IoT-evne: PROFICLOUDIoT-evne: PROFICLOUD | |
| IoT-plattform | PROFICLOUD |
| Støtter skycomputing | Ja |
| IoT-evne: PROFICLOUDIoT-evne: PROFICLOUD | |
| IoT-plattform | PROFICLOUD |
| Støtter skycomputing | Ja |
| IEC-61131-runtimesystem | |
| Programminne | 8 MByte |
| Dataminne | 12 MByte |
| Axioline | |
| Antall prosessdata | maks. 1482 Byte (pr. stasjon (sum inn- og utgangsdata)) |
| maks. 1024 Byte (Axioline F local bus (input)) | |
| maks. 1024 Byte (Axioline F local bus (output)) | |
| Antall støttede deltakere | maks. 63 (pr. stasjon) |
| Antall lokalbussdeltakere som kan kobles til | maks. 63 (Vær oppmerksom på strømopptaket) |
| INTERBUS-Master | |
| Antall prosessdata (Axioline inn-/utgangsdata maks.) | maks. 1482 Byte (pr. stasjon (sum inn- og utgangsdata)) |
| Antall prosessdata (Axioline inngangsdata maks.) | maks. 1024 Byte (Axioline F local bus (input)) |
| Antall prosessdata (Axioline utgangsdata maks.) | maks. 1024 Byte (Axioline F local bus (output)) |
| PROFINET | |
| Utstyrsfunksjon | PROFINET-controller, PROFINET-device |
| Oppdateringsrate | min. 8 ms (4 deltagere) |
| min. 32 ms (16 deltagere) | |
| Prosessdatabredde | 2 Byte ... 512 Byte (PROFINET-device) |
| Conformance Class | B |
| Device ID | 0193hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Funksjon | |
| Industrial Cyber Security | Ja |
| Funksjoner | |
| Støttede programmeringsspråk | Sekvensielt funksjonsdiagram (AS/SFC) |
| Ladder (KOP/LD) | |
| Funksjonsmodulspråk (FBS/FBD) | |
| Strukturert tekst (ST) | |
| C++ | |
| C# | |
| Java | |
| Python® | |
| Simulink® | |
| Systemkrav | |
| Applikasjons-grensesnitt | OPC UA® |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 3,2 W (3,2 W = 13,2 W - 10,0 W) |
| Sanntidsklokke | |
| Sanntidsur | ja (ikke bufret) |
| Potensialer: Mating av logikkspenning UL (fra UL genereres forsyningen av Axioline F local bus UBus) | |
| Forsyningsspenning | 24 V DC |
| Forsyningsspenningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (inkludert alle toleranser, inkludert ripple (± 5 %)) |
| Strømforbruk | maks. 640 mA (med 2 A på UBus for I/O-ene og UL = 19,2 V) |
| Effektopptak | maks. 13,2 W (med 2 A på UBus for I/O-ene og UL = 24 V) |
| Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse; elektronisk |
| Potensialer: Forsyning av Axioline F local bus (UBus) | |
| Forsyningsspenning | 5 V DC (via bussokkelmodul) |
| Strømforsyning | 2 A |
| Mating av logikkspenning UL | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 16 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Støttet protokoll | HTTP (kun for tilgang til gjenopprettingssystemet) |
| HTTPS | |
| PROFINET | |
| INTERBUS (via tilleggsmodulen AXC F IL ADAPT) | |
| Modbus/TCP | |
| Modbus/RTU (via tilsvarende bibliotek) | |
| CANopen® (via tilsvarende bibliotek) | |
| DALI (via tilsvarende bibliotek) | |
| DALI-2 (via tilsvarende app) | |
| HART (via tilsvarende bibliotek) | |
| IO-Link® (via tilsvarende bibliotek) | |
| MQTT (via tilsvarende app) | |
| OPC UA® Server | |
| OPC UA® Client (Krever lisens) | |
| DHCP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SFTP | |
| SMTP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SNTP (via tilsvarende bibliotek) | |
| SNMP (via tilsvarende bibliotek) | |
| DNS (via tilsvarende bibliotek) | |
| DNP3 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IEC 60870-5-1 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IEC 60870-5-104 (via tilsvarende bibliotek) | |
| IPsec | |
| syslog | |
| Nettserver | Ja |
| Axioline F-local bus | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | integrert bussuttak |
| Overføringshastighet | 100 MBit/s |
| Ethernet | |
| Bussystem | RJ45 |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | RJ45-bøssing |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 MBit/s (fulldupleks) |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | maks. 100 m |
| Målskisse |
|
| Bredde | 45 mm |
| Høyde | 122 mm |
| Dybde | 75 mm |
| Merknader til målangivelser | Dybden gjelder ved bruk av monteringsskinne TH 35-7.5 (iht. EN 60715). |
| Farge (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 60 °C opptil 2000 m over havet |
| Brukshøyde > 2000 m over havet: Vær oppmerksom på temperaturderating | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (iht. DIN EN 61131-2) |
| Støt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjon (drift) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| Lufttrykk (drift) | 70 kPa ... 106 kPa (opptil 3000 m over havet) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 58 kPa ... 106 kPa (opptil 4500 m over havet) |
| UL, USA / Canada | |
| Merking | cULus |
| Sertifikat | E238705 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| konformitet med EMC-retningslinjer | Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektrostatisk utladning (ESD)IEC 61000-4-2 Kriterium B, ±6 kV kontaktutlading, ±8 kV luftutlading |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Elektromagnetiske feltIEC 61000-4-3 Kriterium A, feltstyrke: 10 V/m | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Raske transienter (burst)IEC 61000-4-4 Kriterium B, ±2 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Transient overspenning (surge)IEC 61000-4-5 Kriterium B, forsyningsledninger DC: ±0,5 kV/±1,0 kV (symmetrisk/usymmetrisk), feltbusskabel-skjerm: ±1,0 kV | |
| Kontroll av støyimmunitet iht. EN IEC 61000-6-2 Ledningsførte støyvariablerIEC 61000-4-6 Kriterium A; prøvespenning 10 V | |
| Kontroll av støyemisjon iht. EN IEC 61000-6-3 Klasse B |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Artikkelnummer | 1646469 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDRA |
| Produktnøkkel | DRADAI |
| GTIN | 4067923176423 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 170,2 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 137 g |
| Tolltariffnummer | 85371091 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
Støtter mange forskjellige standarder, som HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange flere. - for smidig kommunikasjon med IT-systemer
Direkte tilkobling til Proficloud, PLCnext Store og alle andre PLCnext-plattformer - for ende-til-ende IoT-plattform for applikasjonene dine
Støtte for en rekke feltbussprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.), for enkel integrering i eksisterende systemer og installasjoner for automatiseringsteknikk
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene innen industriell automasjon - for beskyttelse av applikasjoner og data
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo