Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC-GR - Patchkabel
1523698

Patchkabel, kabellengde: 0,5 m, poltall: 8, CAT6A, tilkoblingstverrsnitt: AWG 26- 26, Ethernet

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Perfekt for bruk i kontorer, bygninger og beskyttede industriapplikasjoner (f. eks. i automasjonskap)
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Fremtidssikker høyhastighetsdataoverføring med opptil 10 Gbit/s (CAT6A)