TTC-6P-4X1-24-I-P
-
Overspenningsbeskyttelsesplugg
1362692
Overspenningsbeskyttelsesplugg med integrert statusindikator i modulen for fire signaltråder med felles referansepotensial. Nominell spenning 24 V AC/DC
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Effektiv utnyttelse av plassen: Den smaleste, pluggbare overspenningsbeskyttelsen ved bruk med fire ledere
Enkel funksjonsovervåking: På stedet eller som alternativ via fjernmelding med optisk overvåking, uten ytterligere arbeid
Vedlikehold uten at signalet påvirkes: Utskiftning av overspenningsbeskyttelsesmodulen uten at målesignalet påvirkes
Fleksibelt valg: Tilkobles med push-in-tilkobling eller skrue