TT-URTK/S- 24AC
-
Overspenningsvern
2788281
Skilleklemme med overspenningsfinbeskyttelse, nominell spenning: 24 V AC, montering på NS 32 eller NS 35/7,5, lukket hus, klemmebredde: 8,2 mm, klemmehøyde: 51,5 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Overspenningsbesk. for måle-, styre- og reg.tekn. |
IEC prøveklasse | C3 |
VDE kravklasse | C3 |
Byggform | Klemme, vanlig, med skilleskyver |
Poltall | 1 |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
Nominell spenning UN | 24 V AC |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment min | 0,5 Nm |
Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 6 mm² |
Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,5 mm² |
Maks. entrådet ledertverrsnitt | 10 mm² |
Bredde | 8,2 mm |
Høyde | 51,5 mm |
Lengde | 72 mm |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2-V0 |
Husmateriale | PA |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Virkeretning | Line-Earth Ground |
Maksimal varig spenning UC | 40 V DC |
28 V AC | |
Maks. varig spenning UC (leder-jord) | 40 V DC |
28 V AC | |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 5 µA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs (leder-jord) | 119 A |
Sumstøtstrøm (8/20) µs | 119 A |
Avlederstøtstrøm Imax (8/20) µs maks. (leder-jord) | 119 A |
Nominell impulsstrøm Ian (10/1000) µs (leder-jord) | 23,2 A |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) spike | ≤ 62 V |
Utgangsspenningsbegrensning ved 1 KV/µs (leder-jord) statisk | ≤ 58 V |
Restspenning ved In (leder-jord) | ≤ 84 V |
Reaksjonstid tA (leder-jord) | ≤ 1 ns |
Grensefrekvens fg (3 dB), asym. (PE) i 150 Ω-systemet | typ. 1,6 MHz |
Kapasitet (leder-jord) | ≤ 1,03 nF |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | ingen |
Støtstrømkapasitet (leder–jord) | C3 - 10 A |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
VDE kravklasse | C3 |
Standarder Spesifikasjon informasjonsteknikk | |
Standarder/bestemmelser | IEC 61643-21 |
IEC 61643-21 |
Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
Artikkelnummer | 2788281 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Produktnøkkel | CL2229 |
GTIN | 4017918071486 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 37,72 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,38 g |
Opprinnelsesland | GR |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
EB 1/3/5-8 - Innleggslask 3072341
-
B-STIFT - Merkepenn 1051993
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Merkeremse flat 0808736
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
SSA 3-6 - Skjermtilkobling 2839295
-
SSA 5-10 - Skjermtilkobling 2839512
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo