Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

VAL-SEC-T2-3C-440-FM - Overspenningsavleder type 2
2909968
El-nr.: 1678759

Pluggbar overspenningsavleder, i henhold til type 2 / Class II, til trefasede strømforsyningsnett med kombinert installert PE og N i en felles leder (fireledersystem: L1, L2, L3, PEN), med fjernmeldekontakt.

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Universell overspenningsbeskyttelsesserie med optimal energetisk koordinasjon av lynavleder og helt til komponentbeskyttelse
Enkelt vedlikehold grunnet konsekvent pluggbare beskyttelsesmoduler
Alltid oppdatert takket være mekanisk-optisk statusindikator og fjernmeldekontakt
Mer plass i automasjonskapet grunnet smal byggbredde på kun 12 mm pr. pol og bruk uten separat sikring opptil 315 A gG
Optimal beskyttelse av hovedfordelingen og etterfølgende installering grunnet lavt beskyttelsesnivå og høy nominell spenning
Meget smal byggform, kun 12 mm pr. pol
Varistoravleder med kun minimal lekkstrøm