PRT-1S-350/20/R
-
Overspenningsavleder type 2
2905977
Overspenningsavleder for plassbesparende kretskortinstallering, iht. type 2 / Class II, for 1-fasede TN- og TT-strømforsyningsanlegg.
Produktdetaljer
Produkttype | Overspenningsavleder |
Produktserie | PRINTRAB |
IEC prøveklasse | II |
T2 | |
EN type | T2 |
Strømforsyningssystem IEC | TN-S |
TT | |
Byggform | Kjøretøysmontert overspenningsavleder for lederplater |
Melding om overspenningsbeskyttelse defekt | Fjernmeldekontakt |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 2 |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Spenningssikkerhet | < 2,5 kV (1 min.) |
Visning/fjernmelding | |
Koblingsfunksjon | N/C |
Driftsspenning | 5 V AC ... 250 V AC |
125 V AC (UL) | |
30 V DC | |
Driftsstrøm | 5 mA AC ... 1 A AC |
1 A AC (UL) | |
1 A DC |
Målskisse |
|
Bredde | 38,4 mm |
Høyde | 41 mm |
Dybde | 22,4 mm |
Farge | lysegrå (RAL 7035) |
grå (RAL 7042) | |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
Materialets CTI-verdi | 600 |
Materialgruppe | I |
Husmateriale | PA 6.6 |
Beskyttelseskretser | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Virkeretning | L-N & L(N)-PE |
Nominell spenning UN | 230 V AC (TN) |
230 V AC (TT) | |
Nominell frekvens fN | 50 Hz (60 Hz) |
Maksimal varig spenning UC | 350 V AC |
Jordlederstrøm IPE | ≤ 50 µA |
Standby-effektopptak PC | ≤ 20 mVA |
Nominell avlederstøtstrøm In (8/20) µs | 20 kA |
Kortslutningssikkerhet ISCCR | 1 kA |
Beskyttelsesnivå Up (L-N) | ≤ 2,5 kV |
Beskyttelsesnivå Up (L-PE) | ≤ 1,8 kV |
Beskyttelsesnivå Up (N-PE) | ≤ 1,8 kV |
TOV-egenskaper ved UT (L-N) | 336 V AC (5 s / withstand mode) |
440 V AC (120 min / withstand mode) | |
TOV-egenskaper ved UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Reaksjonstid tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Reaksjonstid tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Reaksjonstid tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Maksimal forsikring ved radialledningskabling | 63 A (MCB C) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Høydenivå | ≤ 2000 m (amsl) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % |
Støt (drift) | 25g (Halvsinus / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z) |
Vibrasjon (drift) | 5g (5 ... 500 Hz / 2,5 t / X, Y, Z) |
Standarder/forskrifter | IEC 61643-11 |
Merk | 2011 |
EN 61643-11 | |
Standarder/forskrifter | EN 61643-11 |
Merk | 2012 |
Monteringstype | Kretskortmontasje |
Monteringsposisjon | Intern |
Artikkelnummer | 2905977 |
Pakkestørrelse | 20 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 20 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCL |
Produktnøkkel | CL1471 |
GTIN | 4055626287607 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 68,655 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 68,655 g |
Tolltariffnummer | 85363010 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171202 |
ECLASS-15.0 | 27171202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000941 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Dine fordeler
Lite plassbehov grunnet miniatyriserte produkter
Permanent funksjonsovervåking grunnet integrert fjernmeldekontakt
Overholdelse av spesifikasjoner med overspenningsbeskyttelse for PCB
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo