ME-IO 56,4 C 10U D2,4-TRG 7035-VPE1 - Husoverdel med berøringsdisplay
1225275

Monteringsskinnehus, 10U overdel, resistivt 2,4" berøringsdisplay integrert, grensesnitt: 4-wire SPI half duplex, Husdeksel, bredde: 56,88 mm, høyde: 109,8 mm, dybde: 29,5 mm

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Hussystem for visualisering og betjening i automatikkskapet
Hus som er tilpasset hverandre, med preinstallerte berøringsdisplayer
Tidsbesparende sammensetning av ferdige komponentgrupper
Kan bearbeides mekanisk for anvendelsesspesifikk tilkoblingsteknikk