ME 17,5 OT-MSTBO BUGY - Husoverdel
2202242

Monteringsskinnehus, Husoverdel til pluggforbindere med basislist, bredde: 17,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: blågrå (lignende RAL 7031)

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer








Kompatible produkter




Dine fordeler

Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)