ME 17,5 OT-MSTBO BU
-
Husoverdel
2853721
Monteringsskinnehus, Husoverdel til pluggforbindere med basislist, bredde: 17,6 mm, høyde: 99 mm, dybde: 45,85 mm, farge: blå (lignende RAL 5015)
Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift.
Nødvendig tilbehør
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Følg brukerinformasjonen i nedlastingsområdet. |
| Hustype | Monteringsskinnehus |
| Husserie | ME |
| Produktserie | ME 17,5.. |
| Poltall | 12 |
| Maks. poltall | 16 (delingsmål: 3,5 mm) |
| 12 (delingsmål: 5 mm) | |
| 8 (delingsmål: 7,25 mm) | |
| Antall rekker | 2 |
| Antall (Tilkoblingsåpninger) | 4 |
| Lufteåpning tilgjengelig | nei |
| Målskisse |
|
| Bredde | 17,6 mm |
| Høyde | 99 mm |
| Dybde | 45,85 mm |
| Dybde fra opplagsflate underdel | 38,5 mm |
| Kretskortdesign | |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Farge (Husoverdel) | blå (RAL 5015) |
| Material Husoverdel | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| CTI iht. IEC 60112 | 600 |
| Overflatetilstand | ubehandlet |
| Vibrasjonstest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvens | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweep-hastighet | 1 oktav/min |
| Amplitude | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
| Akselerasjon | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
| Testvarighet pr. akse | 2,5 h |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse |
| Glødetrådtest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
| Temperatur | 850 °C |
| Virketid | 30 s |
| Varmebestandighet/kuletrykktest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01 |
| Temperatur | 125 °C |
| Testvarighet | 1 h |
| Kraft | 20 N |
| Mekanisk fasthet / falltønne | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60998-1 (VDE 0613-1):2005-03 |
| Fallhøyde | 50 cm |
| Frekvens | 10 |
| Støt | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
| Slagform | Halvsinus |
| Akselerasjon | 15g |
| Slagvarighet | 11 ms |
| Antall slag pr. retning | 3 |
| Testretninger | X-, Y- og Z-akse (pos. og neg.) |
| Beskyttelsesgrad (IP-kode) | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
| Miljøforhold | |
| Maks. IP-kode som skal oppnås | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 105 °C (avhengig av effekttap) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 55 °C |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 100 °C |
| Relativ luftfuktighet (lagring/transport) | 80 % |
| Antall kretskortopptak | 1 |
| Type kretskortfeste | Innskyvning |
| Kretskorttykkelse | 1,4 mm ... 1,8 mm |
| Monteringstype | Låsing med husunderdel |
| Forpakningstype | pakket i kartong |
| Type ny forpakning | Kartong |
| Artikkelnummer | 2853721 |
| Pakkestørrelse | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BAC |
| Produktnøkkel | ACHAAD |
| GTIN | 4017918448615 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 11,513 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9,105 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
MCO 1,5/ 4-G1R-3,5 KMGY - Kretskortbasislist 2278377
-
MCO 1,5/ 4-G1L-3,5 KMGY - Kretskortbasislist 2278364
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortplugg 1840382
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 YE - Kretskortplugg 1703434
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg 1769074
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 BU - Kretskortplugg 1724310
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Kretskortplugg 1747559
-
MC 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Kretskortplugg 1845086
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortpluggforbinder 1952283
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY AU - Kretskortplugg 1746631
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Kretskortpluggforbinder 1704999
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY - Kretskortpluggforbinder 1711257
-
FMC 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 1773578
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 - Kretskortplugg 1939934
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 GY7035 - Kretskortplugg 1773594
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 AU - Kretskortplugg 1708286
-
FK-MCP 1,5/ 4-ST-3,5 BK - Kretskortplugg 1800272
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK AU - Kretskortbasislist 1077612
-
MSTBO 2,5/ 3 G1L THRR44 BK - Kretskortbasislist 2915216
-
MSTBO 2,5/ 3 G1R THRR44 BK - Kretskortbasislist 2915229
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L KMGY - Kretskortbasislist 2853750
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PR GY7035 - Kretskortbasislist 2200329
-
MSTBO 2,5/ 3-G1PL GY7035 - Kretskortbasislist 2200328
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R - Kretskortbasislist 1861031
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R KMGY - Kretskortbasislist 2853763
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L - Kretskortbasislist 1861028
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L YE - Kretskortbasislist 2200111
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L OG - Kretskortbasislist 2200371
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GYWH - Kretskortbasislist 2278487
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R YE - Kretskortbasislist 2200110
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L RD - Kretskortbasislist 2695918
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GYWH - Kretskortbasislist 2278490
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R RD - Kretskortbasislist 2278296
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BU - Kretskortbasislist 2854733
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L GY - Kretskortbasislist 2909549
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BU - Kretskortbasislist 2854720
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BK - Kretskortbasislist 2909633
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BK - Kretskortbasislist 2909646
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R GY - Kretskortbasislist 2909552
-
MSTBO 2,5/ 3-G1R BUGY - Kretskortbasislist 2853158
-
MSTBO 2,5/ 3-G1L BUGY - Kretskortbasislist 2853145
-
PSPT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortpluggforbinder 2202345
-
PSPT 2,5/ 3-ST GYBN - Kretskortpluggforbinder 2200876
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BK - Kretskortpluggforbinder 2200483
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP GY7035 - Kretskortpluggforbinder 2200333
-
MSTBT 2,5 HC/ 3-STP BU - Kretskortpluggforbinder 2203845
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GL-7,25 THR - Kretskortbasislist 2199867
-
GMSTBO 2,5 HV/ 2-GR-7,25 THR - Kretskortbasislist 2199760
-
GMSTBT 2,5 HV/2-ST-7,25 GY7035 - Kretskortpluggforbinder 2199757
-
ME B-17,5 MSTBO BU - Dekkplugg 2914754
-
HS LC-H-D3/ R1XC1 - Optiske fibre 2202313
-
HS LC-H-5X2/ R1XC1 - Optiske fibre 2202314
-
HS LC-H-D3/ R2XC1-5,08 - Optiske fibre 2202315
-
HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 2202316
-
HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 2202317
-
HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 2202318
-
HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 2202319
-
HS LC-H-D2C/ R2XC1-2,54 - Optiske fibre 1036658
-
HS LC-H-D2C/ R2XC2-2,54 - Optiske fibre 1043044
-
HS LC-H-D2C/ R2XC5-2,54 - Optiske fibre 1071310
-
HS LC-H-D2C/ R2XC10-2,54 - Optiske fibre 1071314
-
ME-SAS - Skjermtilkoblingsholder 2853899
-
ME-SAS MINI - Skjermtilkoblingsholder 2200456
Dine fordeler
Verktøyløs montering
Finnes i byggbredder fra 12,5 mm ... 90 mm, kan utvides modulært
Brennbarhetsklasse V0 i henhold til UL 94
Variasjon i tilkoblingsteknikkene
Kan monteres på monteringsskinnen
Med integrert bussplugg eller bussplugg som kan skinnemonteres (ekstra)
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo