NPT-adapter, IP68, opptil 5 bar, inkl. O-ringpakning, M20 på 1/2"
Produktdetaljer
Målskisse
Lengde
25 mm
Lengde tilkoblingsgjenge
6,5 mm
Lengde uten tilkoblingsgjenge
18,5 mm
Diameter
20 mm
Diameter utvendig gjenge
20 mm
Gjengetype tilkoblingsside
M20
Gjengetype tetningsside
1/2-tommers NPT-gjenge
Farge
messingfarget
Material
Messing, forniklet
Material tetning O-ring
NBR
Miljøforhold
Beskyttelsesgrad
IP68 (Avhengig av skrunippelen)
Omgivelsestemperatur (drift)
-20 °C ... 80 °C
Artikkelnummer
1686847
Pakkestørrelse
25 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BAF
Produktnøkkel
AF7DZX
GTIN
4017918822705
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
32,02 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
31,67 g
Tolltariffnummer
74198090
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140806
ECLASS-15.0
27140806
ETIM
ETIM 9.0
EC000938
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31163000
EAC
Godkjennings-ID: RU C-DE.AI30.B.01102
EU RoHS
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet
Ja
unntak så sant de er kjente
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.