HC-M-03/04-MOD-STC
-
Kontaktinnsatsmodul
1585799
HEAVYCON kontaktinnsatsmodul, berøringsbeskyttede stifter, tre effektkontakter / fire styrekontakter, krympetilkobling
Produktdetaljer
Generelt | Til HEAVYCON-hus HC-B6 til B48, leddholderamme HC-M-MHR... nødvendig, krympetilkobling, effektkontakter CK 4,0-ED..., styrekontakter CK 1,6-ED... (krympekontakter inngår ikke i leveransen) |
Monteringsinformasjon | For hushøyder ≥ 52 mm. Pluggforbindelser må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
Modulen kan ikke benyttes samtidig med beskyttelsesdeksel HC-B...-TMB-SD-IP65 og HC-B...-TMS-SD-IP65. Ikke egnet for fiberoptiske kontakter CK1,6-ED-...POF. |
Produkttype | Modulær kontaktinnsats |
Serie | HC-M-03/04 |
Anvendelse | Effekt/signal |
Stikkeroptikk | 3+4 |
Kontaktnummerering | 1 - 3 (Effektkontakter) |
1 - 4 (Styrekontakter) | |
Antall modulplasser | 1 |
Antall effektkontakter | 3 |
Antall styrekontakter | 4 |
Kontakttype | dreid |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Tilkoblingsteknikk | |
Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling (Effektkontakter) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstverrsnitt | 1,5 mm² ... 6 mm² (Effektkontakter) |
0,14 mm² ... 2,5 mm² (Styrekontakter) | |
Tilkoblingstverrsnitt AWG | 16 ... 10 (Effektkontakter) |
26 ... 14 (Styrekontakter) | |
Enkeltledernes avisoleringslengde | 9 mm (9,6 mm (4-6 mm²)) |
8 mm (6 mm (2,5 mm²)) |
Målskisse |
|
Bredde | 34,2 mm |
Høyde | 44,3 mm |
Lengde | 14,6 mm |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Minimal hushøyde | 52 mm |
Kontaktdiameter | 4 mm |
Merkespenning (III/3) | 830 V (Effektkontakter) |
830 V (Styrekontakter) | |
Merkestøtspenning | 8 kV (Effektkontakter) |
8 kV (Styrekontakter) | |
Merkestrøm | 40 A (Effektkontakter) |
10 A (Styrekontakter) |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Pluggsykluser | ≥ 500 |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
Materiale kontakt | Kobberlegering |
Materiale kontaktholder | PC |
Materiale kontaktoverflate, effektkontakt | Ag |
Materiale kontaktoverflate, styrekontakt | Ag (alternativ Au) |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C |
Artikkelnummer | 1585799 |
Pakkestørrelse | 2 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 2 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBF |
Produktnøkkel | AF7ACB |
Katalogside | Side 555 (C-4-2015) |
GTIN | 4046356308397 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 14,38 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 13,85 g |
Tolltariffnummer | 85366990 |
Opprinnelsesland | DE |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - Krympekontakt 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - Krympekontakt 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - Krympekontakt 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - Krympekontakt 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - Krympekontakt 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - Stiftkontakt 1884995
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Krympekontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Krympekontakt 1266195
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Krympekontakt 1266245
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Krympekontakt 1266450
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Krympekontakt 1266244
-
CK1,6-ED-2,50M AG - Krympekontakt 1266247
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - Krympekontakt 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - Krympekontakt 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - Krympekontakt 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - Krympekontakt 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - Krympekontakt 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - Krympekontakt 1674927
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Krympekontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Krympekontakt 1266270
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Krympekontakt 1266276
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Krympekontakt 1266272
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Krympekontakt 1266274
-
CK1,6-ED-2,50M AU - Krympekontakt 1266278
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Krympekontakt 1663239
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Krympekontakt 1663242
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Krympekontakt 1663255
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - Krympekontakt 1663268
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - Krympekontakt 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Krympekontakt 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Krympekontakt 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Krympekontakt 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - Krympekontakt 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - Krympekontakt 1274091
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Frigjøringsverktøy 1072064
-
CRIMPFOX-TC 4 - Krympetang 1212113
-
CRIMPFOX-TC 10 - Krympetang 1212114
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo