MP 1,5 BU - Mikrogjennomgangsmodul
3248152

Mikrogjennomgangsmodul, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 17,5 A, antall tilkoblinger: 2, tilkoblingstype: Innstikkstilkobling, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: blå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Fleksibel bruk grunnet monteringsskinne- og direktemontering
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Ideelle testmuligheter grunnet teståpninger på hvert tilkoblingspunkt
Plassbesparende potensialfordeling grunnet kompakte mikropotensialfordelere
Plassbesparende på grunn av kompakt byggform