MBK 5/E-FS
-
Minigjennomgangsklemme
1418073
Minigjennomgangsklemme, nominell spenning: 500 V, nominell strøm: 16 A, 1. etasje tilkobling på venstre side, tilkoblingstype: Skru-/pluggtilkobling, Merketverrsnitt: 4 mm2, tverrsnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, montering: NS 15, farge: grå
Produktdetaljer
Produkttype | Miniklemme |
Antall tilkoblinger | 2 |
Antall rekker | 1 |
Potensialer | 1 |
Isolasjonsegenskaper | |
Overspenningskategori | III |
Forurensningsgrad | 3 |
Merkestøtspenning | 6 kV |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 1,02 W |
Antall tilkoblinger pr. etasje | 2 |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
1. etasje tilkobling på venstre side | |
Skrue | M3 |
Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
Avisoleringslengde | 8 mm |
Prøvedor | A3 |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet [AWG] | 24 ... 12 (omregnet i henhold til IEC) |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse uten kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet (endehylse med kunststoffhylse) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro stiv | 2,5 mm² |
Tverrsnitt med innleggsbro fleksibel | 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, entrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 ledere med samme tverrsnitt, flertrådet | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 1 mm² |
To ledere med samme tverrsnitt flertrådet m. TWIN-endehylse med plasthylse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Nominell strøm | 16 A |
Belastningsstrøm maksimal | 16 A (ved 4 mm² ledertverrsnitt) |
Nominell spenning | 500 V |
Nominelt tverrsnitt | 4 mm² |
Bredde | 6,2 mm |
Dekselbredde | 1 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | HB |
Isolasjonsmaterialgruppe | I |
Isolasjonsmaterial | PA-F |
Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Varmeavgivelse kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
Mekaniske spesifikasjoner | |
Åpen sidevegg | Ja |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 105 °C (maks. driftstemperatur over kort tid, se RTI Elec.) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Tilkobling iht. standard | IEC 60947-7-1 |
Monteringstype | NS 15 |
Artikkelnummer | 1418073 |
Pakkestørrelse | 50 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 50 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBE |
Produktnøkkel | BE511X |
Katalogside | Side 521 (CL1-2011) |
GTIN | 4017918021535 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 5,49 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 5,49 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
ISSBI 10- 6 - Lask 0301505
-
FBI 10- 6 - Fast bro 0203250
-
FBI 20- 6 - Fast bro 0201867
-
FBI 100- 6 - Fast bro 0201650
-
EB 2- 6 - Innleggslask 0201155
-
EB 3- 6 - Innleggslask 0201142
-
EB 10- 6 - Innleggslask 0201139
-
SBRN 2-7 - Koblingslask 1413230
-
D-MBK/E - Endedeksel 1415021
-
FB-150 METER - Fast bro 0201595
-
RPS - Reduksjonsstikker 0201647
-
PT/FS 2,8 - Isolasjonshylse 1406700
-
ATP-MBK - Gruppeskilleplate 1413227
-
SZS 0,6X3,5 - Skrutrekker 1205053
-
BN-ZB 6,2/WH CUS - Merkenagle zackremse 0824276
-
NS 15 UNPERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1401695
-
NS 15 PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1401682
-
NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1401763
-
NS 15 WH PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1204096
-
E/MBK - Endeholder 1401637
-
E/MK - Endeholder 1421633
-
E/MK 1 - Endeholder 1421659
-
PSBJ 3/13/4 - Prøveplugglist 0201304
-
PSB 3/10/4 - Prøveplugglist 0601292
-
C-SCF 1/2,8X0,5 - Kabelsko 3240152
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,5 - Kabelsko 3240048
-
C-SCF 1/2,8X0,8 - Kabelsko 3240153
-
C-SCFI 1,5/2,8X0,8 - Kabelsko 3240049
-
C-SCF 1,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240156
-
C-SCFI 1,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240052
-
C-SCF 2,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240159
-
C-SCFI 2,5/6,3X0,8 - Kabelsko 3240055
-
C-SCF 6/6,3X0,8 - Kabelsko 3240160
-
C-SCFI 6/6,3X0,8 - Kabelsko 3240056
-
PT/FS 6,3 - Isolasjonshylse 0604707
Dine fordeler
På den eksterne atuomatikkskapsiden har rekkeklemmen en velprøvd skrutilkobling
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte lasker
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo