Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

MT 1,5-TWIN - Mikroklemme
3001682

Mikroklemme, nominell spenning: 400 V, nominell strøm: 17,5 A, tilkoblingstype: Skrutilkobling, Merketverrsnitt: 1,5 mm2, tverrsnitt: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, monteringstype: NS 15, farge: grå

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Kun 4,2 mm byggbredde
Nominelt tverrsnitt 1,5 mm²
Plassbesparende takket være kompakt byggform og monteringsmulighet på 15 mm monteringsskinne
God oversikt takket være merking av samtlige klempunkter
Enkel potensialfordeling takket være standardiserte skrulasker midt på klemmen
Sneppfot for monteringsskinner NS 15