HC-CME-DD-23-F-SNAP-L
-
Ledningsforbinder
1556146
Ledningsforbinder, poltall: 23+PE, antall tilkoblinger pr. pol: 1, Bøssing, Krympetilkobling, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, til pluggforbindelser i automasjonsskapet
Produktdetaljer
| Generelt | Pluggforbindere må kun betjenes når de er uten last og uten spenning. |
| Generelt | For å unngå kontaktpåsetting ved skråplugging er bruk av medfølgende matte (HC-DD…-FP) tvingende nødvendig. |
| Monteringsinformasjon | Korrekt bruk betyr bruk innenfor et automatikkskap som er beskyttet mot tilgang. På bruksstedet i automatikkskapet må kabelbunten som skal tilkobles, legges fagmessig og utstyres med en strekkavlastning. Fordi plugghodet ikke har en foranliggende jordlederkontakt (PE), må gjennomgående jording gjennom automatikkskapoppbyggingen være gitt. |
| Poltall | 23 |
| Stikkeroptikk | 23+PE |
| Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
| Kontakttype | dreid |
| rullet | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Overspenningskategori | III |
| Forurensningsgrad | 3 |
| Mekaniske spesifikasjoner | |
| Kontaktdiameter | 1,6 mm |
| Tilkoblingsteknikk | |
| Tilkoblingsteknikk | Krympetilkobling |
| Antall tilkoblinger pr. pol | 1 |
| Ledertilkobling | |
| Tilkoblingstverrsnitt | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Tilkoblingstverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
| Enkeltledernes avisoleringslengde | 8 mm (0,14 mm² ... 1,5 mm²) |
| 6 mm (2,5 mm²) | |
| Merkespenning (III/3) | 250 V |
| Merkestøtspenning | 4 kV |
| Merkestrøm | 10 A |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Materiale kontakt | Kobberlegering |
| Materiale kontaktoverflate | Ag |
| Materiale kontaktholder | PC |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 125 °C (inklusive kontaktoppvarming) |
| Artikkelnummer | 1556146 |
| Pakkestørrelse | 10 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BAF |
| Produktnøkkel | AF7ABZ |
| GTIN | 4067923035584 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 43,5 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 43,5 g |
| Tolltariffnummer | 85389099 |
| Opprinnelsesland | Country of origin will be provided upon delivery. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
HC-CP-CK1.6-PL - Kodeelement 1095422
-
CK1,6-ED-0,37BU AG - Krympekontakt 1663394
-
CK1,6-ED-0,50BU AG - Krympekontakt 1663404
-
CK1,6-ED-0,75BU AG - Krympekontakt 1663417
-
CK1,6-ED-1,00BU AG - Krympekontakt 1663420
-
CK1,6-ED-1,50BU AG - Krympekontakt 1663433
-
CK1,6-ED-2,50BU AG - Krympekontakt 1663446
-
CK1,6-ED-BU-POF - Bøssingkontakt 1885004
-
CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Krympekontakt 1004362
-
CK1,6-ER-2,50BU OIC AG - Krympekontakt 1004366
-
CK1,6-BR-1,00BU OIC AG - Krympekontakt 1004381
-
CK1,6-BR-2,50BU OIC AG - Krympekontakt 1004383
-
CK1,6-ED-0,37BU AU - Krympekontakt 1674969
-
CK1,6-ED-0,50BU AU - Krympekontakt 1674480
-
CK1,6-ED-0,75BU AU - Krympekontakt 1672440
-
CK1,6-ED-1,00BU AU - Krympekontakt 1674943
-
CK1,6-ED-1,50BU AU - Krympekontakt 1674930
-
CK1,6-ED-2,50BU AU - Krympekontakt 1674985
-
HC-CME-DD-23-M - Ledningsforbinder 1556154
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo