CK1,6-ER-1,00BU OIC AG - Krympekontakt
1004362

Krympekontakt, serie: HC-M-12, Bøssing, rullet, kontaktdiameter: 1,6 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,34 mm2 ... 1 mm2, AWG 22...17 , material kontakt: Cu-legering

Produktdetaljer








Kompatible produkter