WML 5 (25X10)R
-
Kabelviklingsetikett
0817523
El-nr.:
1803983
El-nr.:
1803983
Kabelviklingsetikett, Rull, hvit, uten merking, kan merkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kabeldiameterområde: 3,2 ... 5,1 mm, monteringstype: klebe, kabeldiameter: ≤ 5,1 mm, Antall enkeltskilt: 3000, tekstfelthøyde: 9,5 mm, tekstfeltbredde: 25,4 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
For innen- og utendørs bruk: god motstandsdyktighet mot smuss og slitasje grunnet beskyttende laminat
Fast definert plassering av etikettene takket være klebesystemet
Stort diameterområde med mange bruksmuligheter inne i og utenfor automasjonsskapet
Viklingsetikettene opptar kun liten plass, slik at kabelen f. eks. også kan trekkes gjennom kabelkanaler
Rask og enkel håndtering
For sylindriske enheter, enkelttråder og kabler