UC-WMTBA (24X5) YE - Kabelmerker
0820439

Kabelmerker, Matte, gul, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, monteringstype: Kabelstripsmontering, kabeldiameter: > 4 mm, Antall enkeltskilt: 12, tekstfelthøyde: 5 mm, tekstfeltbredde: 24 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

UniCard-merkeserien UC-WMTBA ... har merker for festing ved hjelp av vanlige kabelstrips
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
For storflatet merking av ledere og kabler, diameter > 4 mm
På grunn av den vinklede formen tilpasses merkerne kablene på en optimal måte
Mattene har plass til funksjonstekster
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner