UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN
-
Ledermerke
0827587
Ledermerke, Matte, grønn, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 2,9 ... 3,6 mm, monteringstype: skyve på, Antall enkeltskilt: 32, tekstfelthøyde: 4,5 mm, tekstfeltbredde: 12 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledermerking |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 32 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 8 |
Merketeknologi | UV-LED-teknologi |
Bredde | 12 mm |
Høyde | 4,5 mm |
Dybde | 4,65 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 2,9 mm ... 3,6 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 12 mm |
Tekstfelthøyde | 4,5 mm |
RoHS-samsvar | ja |
Farge | grønn (RAL 6021) |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
Ytterdiameter kabel | 2,9 mm ... 3,6 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalte lagringsbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
Monteringstype | skyve på |
Artikkelnummer | 0827587 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2217 |
GTIN | 4046356444262 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 9 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,076 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PLOTMARK - Merkeplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Merkeplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Fargepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Fargepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengjøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Merkepenn 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Merkepenn 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Merkepenn 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 7 - Magasin 5146568
-
CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett 5146751
-
UC-WMCO TOOL SET - Påtreingsverktøy for kabelmerker 0827807
-
UC-WMCO 3,6 TOOL - Påtreingsverktøy for kabelmerker 0827804
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
Dine fordeler
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
UniCard-merkeserien UC-WMCO... har merker som tres på og for merking av ledere i ettertid som skyves på ved hjelp av UC-WMCO...TOOL
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Sikkert feste også ved vibrasjoner
Store merkeflater samtidig som byggformen er plassbesparende
Mattene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo