UC-WMC 3,1 (30X4) OG
-
Ledermerke
0823863
Ledermerke, Matte, oransje, uten merking, kan merkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kabeldiameterområde: 1,9 ... 3,1 mm, monteringstype: klipse på, Antall enkeltskilt: 12, tekstfelthøyde: 4 mm, tekstfeltbredde: 30 mm
Produktdetaljer
Produkttype | Ledermerking |
Merking | |
Antall enkeltskilt | 12 |
Antall enkeltskilt pr. linje | 4 |
Merketeknologi | UV-LED-teknologi |
Bredde | 30 mm |
Høyde | 5,25 mm |
Dybde | 5,25 mm |
Utvendig mål | |
Utvendig diameter | 1,9 mm ... 3,1 mm |
Tekstfelt | |
Tekstfeltbredde | 30 mm |
Tekstfelthøyde | 4 mm |
RoHS-samsvar | ja |
Farge | oransje (RAL 2003) |
Material | PA |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V2 |
Temperatur indeks isolasjonsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 120 °C |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
Ytterdiameter kabel | 1,9 mm ... 3,1 mm |
Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Resultat | Test bestått |
UV-fasthet | |
Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (med referanse) |
Resultat | Test bestått |
Testvarighet | 96 h |
Viskebestandighet for påskriften | |
Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
Testspesifikasjon | DIN 50018:2013-05 |
Resultat | Test bestått |
Klima | AHT 1,0 S |
Sykluser | 2 |
Salttåketest | |
Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Resultat | Test bestått |
Miljøforhold | |
Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 120 °C |
Anbefalte lagringsbetingelser | 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Oppbevaring i mørk og tørr original emballasje anbefales. |
Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % |
Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Standarder | |
Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
Monteringstype | klipse på |
Artikkelnummer | 0823863 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 10 Stk. |
Rabattgruppe | 31BBG2 |
Produktnøkkel | BG2217 |
GTIN | 4046356342186 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 10,08 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 9 g |
Tolltariffnummer | 39269097 |
Opprinnelsesland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ECLASS-15.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
EF3.0 klimaendringer | |
CO2e kg | 0,095 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
-
PLOTMARK - Merkeplotter 0804499
-
CMS-P1-PLOTTER - Merkeplotter 5144615
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Fargepatron 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Fargepatron 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Rengjøringspatron 1569768
-
BM ID-CARTR. BK - Fargepatron 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Fargepatron 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Fargepatron 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Fargepatron 1044348
-
BM ID-CLEANING CARTR. - Rengjøringspatron 1044350
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Fargepatron 5146662
-
BLUEMARK FLUID-CARTRIDGE - Fargepatron 5147421
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR - Merkepenn 5146685
-
CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR - Merkepenn 5146686
-
CMS-INK-TR-C5 - Fargepatron 5146684
-
CMS-PEN 0,25 - Merkepenn 5067815
-
CMS-PEN 0,50 - Merkepenn 5067831
-
CMS-R-FLUID-TR - Rengjøringsvæske 5146750
-
CMS-R-FLUID-TR-C2 - Rengjøringspatron 5146752
-
BM ID-MAG20 - Magasin 1044356
-
P1 UC-MAG 1 - Magasin 5146079
-
CMS-R-SET-TR - Rengjøringssett 5146751
-
BLUEMARK ID - Skrivere 1003334
-
BLUEMARK CLED - Skrivere 5147999
Dine fordeler
Merkene er i form av enhetlige matter og merkes raskt og enkelt med BLUEMARK-trykkesystemene
UniCard-merkeserien UC-WMC... har merker for tapsfri merking av styreledninger og helt til mantelledninger med stor diameter
Formatet sørger automatisk for at trykket kommer i korrekt posisjon
Flersifret merking er mulig
Montering med én hånd
To merkeflater som er lett leselige til enhver tid
Montering med påklipsing også etter at oppkoblingen er foretatt
Mattene har plass til funksjonstekster
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo