CHARX connect - ladekontakter for elbiler og nyttekjøretøyer

Ladekontakter for elbiler og nyttekjøretøyer

Kjøretøyladekontaktene CHARX connect universal tilrettelegger for AC- og DC-lading av alle typer E-kjøretøyer. I tillegg til AC- og CCS-ladekontakter (Combined Charging System) av type 1 og type 2 finnes det også GB/T-varianter for Kina. Kjøretøyladekontaktene brukes allerede i elbiler fra kjente produsenter og i alle typer nyttekjøretøyer. El-kjøretøyer kan dermed lades permanent med 250 kW, i boost-modus til og med med 500 kW.

Go to Product Detail Page for item 1366772
CHARX T2HBI24-1AC32DC200-3,0M2 - Kjøretøyladekontakt
CHARX T2HBI24-1AC32DC200-3,0M2 - Kjøretøyladekontakt
1366772

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Kjøretøyladekontakt, opptil 500 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 250 V AC, Enkeltledere, lengde: 2 m, låseaktuator: 24 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, for lading med vekselstrøm (AC) og med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC- og AC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.

Go to Product Detail Page for item 1432238
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1 - Kjøretøyladekontakt
CHARX T1HBI12-1AC80DC200-11M1 - Kjøretøyladekontakt
1432238

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 1, Kjøretøyladekontakt, opptil 250 A i Boost mode, 200 A permanent, 1000 V DC, 80 A , 250 V AC, Enkeltledere, lengde: 11 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, for lading med vekselstrøm (AC) og med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC- og AC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.

Go to Product Detail Page for item 1356149
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-5,0M2 - Kjøretøyladekontakt
CHARX T2HBI12-3AC32DC125-5,0M2 - Kjøretøyladekontakt
1356149

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Kjøretøyladekontakt, opptil 250 A i Boost mode, 125 A permanent, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Enkeltledere, lengde: 5 m, låseaktuator: 12 V, 4-polet, For- og bakveggmontering, M6, hus: svart, for lading med vekselstrøm (AC) og med likestrøm (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, For DC- og AC-kontaktene inngår en beskyttelseshette i leveransen.

Dine fordeler

  • CCS-inntakene våre muliggjør ultrahurtig likestrømslading med opptil 700 kW (700 A/1 000 V) midlertidig ved bruk av likestrømskabeltverrsnitt på opptil 120 mm²
  • Sikker mot overoppheting med rask og nøyaktig temperaturmåler grunnet Pt 1000-sensorer på hver DC-effektkontakt
  • Beskyttet mot vann, støv og smuss grunnet høy, omfattende beskyttelsesgrad IP6K7 og IP6K5, på forsiden også IP6K6K og IP6K9K
  • I tillegg til standard DC-kabellengde på 2 m og andre lengder i porteføljen, kan andre lengder leveres på forespørsel
  • Utviklet i henhold til bilstandard og i samsvar med IEC 62196, SAE J1772 og GB/T 20234, IATF 16949-sertifisert foretak

Nye produkter

CHARX connect universal CCS-ladekontakter type 2 med kabeluttak på siden
Beskyttelsesdeksel til CCS-ladekontakter CHARX connect universal
CHARX connect universal
Tilgjengelig i Q1/2026

CCS-ladekontakter med kabeluttak på siden

For plassbesparende montering i kjøretøyet

CHARX connect universal CCS-ladekontakter type 2 er nå også tilgjengelige med kabeluttak på 90°. Dette sparer verdifull installasjonsplass i elkjøretøyet. Kunder som bytter til 90°-ladekontakter, trenger ikke å foreta noen endringer i karosseriutskjæringen takket være identiske geometrier.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandard CCS type 2
  • Kabelutgang: 90° på høyre side (venstre side på forespørsel)
  • Ledningslengde: 2 m (ytterligere på forespørsel)
  • Installasjonsdybde: 128,5 mm
  • DC-ladestrøm i Boost Mode: Opptil 500 A
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 200 A, 250 A
  • DC-merkespenning: 1000 V
  • Aktuatorspenning: 12 V, 24 V

Dine fordeler

  • Over 50 % plassbesparelse i installasjonsdybde sammenlignet med våre CCS-ladekontakter med rett kabelutgang
  • Mer praktisk og oversiktlig installasjon av ledningssystemet
  • Unngåelse av temperatur-hotspots på grunn av større bøyeradius
  • Enkel omstilling takket være identisk skrugeometri på alle CCS-ladekontakter
  • IP6K6K-/IP6K9K-beskyttelse i fronten tåler høytrykks- og dampstrålerengjøring

Tilgjengelig i Q1/2026

Beskyttelsesdeksel til CCS-ladekontakter

Optimal beskyttelse med smarte funksjoner

Beskyttelsesdekslene gir IPX5-beskyttelse for kontaktområdet til våre CCS-ladekontakter CHARX connect universal. Dette betyr at elnyttekjøretøyene dine er ideelt utstyrt for krevende miljøforhold. En funksjonsknapp og en LED-statusindikator kan legges til som tilleggsutstyr.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandarder: CCS type 1, CCS type 2
  • Mål (b x h x d): 170,7 mm x 184,4 mm x 41,0 mm (uten ekstrautstyr) eller 61,1 mm (med ekstrautstyr)
  • Beskyttelsesgrad: IPX5 (med lukket deksel)
  • Tilkobling LED-display og knapp: 6-polet MCON-kontakt
  • Styring LED-display: PWM
  • Støtter UNECE R61

Dine fordeler

  • Pålitelig beskyttelse av alle signal- og effektkontakter mot vannstråler i henhold til IPX5
  • Smart betjening: Når DC-dekselet åpnes, åpnes AC-dekselet automatisk
  • Ekstrautstyr: Ladestatusdisplay med RGB-LED som kan styres fritt, og knapp, f.eks. for å avbryte ladingen
  • Enkel Design-in takket være identiske skrupunkter for CCS type 1 og CCS type 2
  • Kompatibel med vår ladekontroller CHARX control vehicle

Universelle CCS-ladekontakter

Nå permanent lading med 375 kW

Den nye ytelsesklassen til CCS-kjøretøyladekontaktene CHARX connect universal muliggjør nå permanent og ukjølet HPC-lading med 375 kW takket være et ledertverrsnitt på 120 mm². Betydelig høyere ladeeffekter er til og med mulig i korte perioder i Boost Mode.

Viktigste egenskaper

  • Ladestandarder: CCS type 1, CCS type 2
  • Kontinuerlig DC-ladestrøm: 375 A
  • Ladestrøm i Boost Mode: >500 A
  • DC-merkespenning 1 000 V
  • DC-ledertverrsnitt 120 mm²
  • Temperatursensorsystem Pt 1000
  • Sertifiseringer: CE, UL

Dine fordeler

  • HPC-kompatibel: kabeltverrsnitt på 120 mm² muliggjør kontinuerlig lading med 375 kW
  • Vann-, smuss- og støvtett grunnet beskyttelsesgrad IP6K6K/IP6K9K på forsiden – også når ladeluken er åpnet
  • Enkel Design-in grunnet kompakt byggeform, enhetlige dimensjoner og identiske skrupunkter
  • Utviklet og produsert i henhold til bilstandard IATF 16949

Kjøretøyladekontakter CHARX connect universal

Bred produktportefølje

CHARX connect universal tilbyr en bred produktportefølje av AC-ladekontakter av type 1 og type 2, CCS-kjøretøyladekontakter og, for det asiatiske markedet, AC- og DC-kjøretøyladekontakter i henhold til GB/T-DC-kjøretøyladekontakt standard.

Våre CCS-ladekontakter er tilgjengelige med kabeltverrsnitt på 35 mm² (120 A), 70 mm² (200 A), 95 mm² (250 A) og 120 mm² (375 A). Dette muliggjør ladeeffekter på opptil 700 kW (700 A / 1000 V) i Boost Mode.

Ulike likestrømskabellengder er tilgjengelige. Kontakt oss hvis ønsket kabellengde ikke er tilgjengelig i produktlisten. Vi utvikler for tiden kjøretøyladekontakter og NACS-inntak.

Ladekontakt for elbiler med høy ladeeffekt Bli kjent med våre universelle ladekontakter

Elbil lades med CCS-ladekontakt, prosessen vises på en smarttelefon
Pt-1000-sensorer på begge DC-effektkontakter
Ladekontakt for elbiler med høy IP-beskyttelsesklasse
Elektrisk veirengjøringskjøretøy med næropptak av CCS-ladekontakt design-in
Kvalitetstesting av ladekontakter for kjøretøy
Elbil lades med CCS-ladekontakt, prosessen vises på en smarttelefon

CCS-ladekontaktene med DC-ledningstverrsnitt opptil 120 mm² tilrettelegger for sikker HPC-lading med 375 kW (375 A / 1000 V) og i Boost Mode over 500 kW (500 A / 1000 V). Avhengig av ytre faktorer, som bl.a. omgivelsestemperatur, kan elkjøretøyer dermed lades på få minutter.

Pt-1000-sensorer på begge DC-effektkontakter

Grunnet optimalisert tilkoblingsteknikk holdes oppvarmingen av pluggsystemet på et minimum. Det integrerte, meget nøyaktige temperatursensorsystemet sørger for høy sikkerhet, for med utgangspunkt i temperaturevalueringen kan kjøretøyet regulere ladestrømmen dynamisk. Pt-1000-sensorer er montert på begge DC-effektkontakter. AC-området inneholder et PTC-sensorsystem.

Ladekontakt for elbiler med høy IP-beskyttelsesklasse

Takket være sitt optimaliserte tetningssystem har våre kjøretøyladekontakter blitt testet etter ISO 20653 med godt resultat.
Den komplette ladekontakten har beskyttelsesgradene IP6K7 og IP6K5. Den er dermed beskyttet fra alle sider mot inntrengning av støv og vann til én meter dybde og mot vannsprut og berøring. Det gjelder for både delen som er montert inne i kjøretøyet og for det utenpåliggende pluggområdet, til og med når ladeluken er åpnet. Pluggområdet på inntaket har også IP6K6K- og IP6K9K-beskyttelse og er derfor beskyttet mot høytrykks- eller dampstrålerengjøring.

Elektrisk veirengjøringskjøretøy med næropptak av CCS-ladekontakt design-in

Samtlige kjøretøyladekontakter har ekstremt kompakt byggform. I tillegg er de relevante utvendige målene og skrugeometriene til CCS-ladekontaktene og AC-ladekontaktene henholdsvis innbyrdes identiske.

Dermed kan produsenter og ombyggere alltid planlegge samme monteringsrom for hvert el-kjøretøy, uavhengig av målmarkedet – fra buss til motorsykkel.

Kvalitetstesting av ladekontakter for kjøretøy

Våre kjøretøyladekontakter CHARX connect universal samsvarer med de forskjellige standardene:

  • IEC 62196-2, IEC 62196-3
  • SAE J1772
  • GB/T 20234

Phoenix Contact E-Mobility er sertifisert etter IATF 16949.

3D-visning

Alle detaljer i 3D

Se produktet med flere detaljer. Ved å zoome og dreie kan CCS-kjøretøyladekontakten type 2 betraktes fra alle vinkler.

Utvikling kjøretøyladekontakt CCS type 1

Kundetilpassede løsninger Individuelt tilpassede ladekontakter for seriekjøretøyene dine

Er du på utkikk etter ekstra kontrollelementer, LED-skjermer, kjølekonsepter, integrering av kjøretøyets inntak i kjøretøyets installasjonsområde eller andre spesialtilpassede elementer?
Vi utvikler gjerne et spesialtilpasset ladegrensesnitt for elbiler til ditt seriekjøretøy i samsvar med IATF 16949-kravene fra bilindustrien.

Ta kontakt med vår kontaktperson!

Din personlige kontaktperson

For alle spørsmål knyttet til våre komponenter for elkjøretøy

Thomas Fjeldstad
Thomas Fjeldstad
Business Area Manager Device Connectors
+47 22 07 68 21
Jeg gir deg gjerne råd om våre ladekontakter og vårt system for ladekontroller for kjøretøy, og ser frem til å motta din telefon eller e-post.