SM-36KS0,25-2,50 - Krympekontakt
1241977

Krympekontakt, Bøssing, dreid, kontaktdiameter: 3,6 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,25 mm2 ... 2,5 mm2, material kontakt: CuZn , Artikkelen er blyfri iht. RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Høy tilkoblingsstrekkfasthet
Minimal overgangsmotstand
Enkel produksjonsovervåking