RC-5SP2000 - Krympekontakt
1603529

Krympekontakt, Stift, dreid, kontaktdiameter: 2 mm, tilkoblingstverrsnitt: 0,5 mm2 ... 0,75 mm2, material kontakt: CuZn, Alternativprodukt etter RoHS II uten unntak 6c (Pb < 0,1 %) artikkelnr.: 1241632

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Krympetilkobling: Vibrasjons- og temperatursikker tilpasning
Høy tilkoblingsstrekkfasthet
Minimal overgangsmotstand
Enkel produksjonsovervåking